您的可移動防護裝置是否需要具備程序防護的安全門監控?採用機電安全鎖定裝置 PSENslock/PSENslock 2,您可以有效同時安全防護扇形門和滑門,以及護蓋和擋板,高達最高類別 PL e、EN ISO 13849 的 Cat. 4。RFID 安全開關上的擅改保護提供可靠程序保護,以實現最大產能。
安全鎖定裝置PSENslock/PSENslock 2
透過堅固耐用防護鎖定提高產能
機電安全鎖定裝置PSENslock 2 – 新一代
安全鎖定裝置 PSENslock 已針對工廠和機械的製程保護進行了驗證和測試。以此為基礎,新一代 PSENslock 2 帶來一系列新特色 – 即使在嚴苛環境條件下,也能實現有效程序防護:
安全鎖定裝置 PSENslock 2 可提供 1000 或 2000 N 的最大鎖固力。具備防護等級 IP67/IP6K9K,PSENslock 2 高度防塵與防水。更衛生的設計可防止灰塵和髒汙沉積。具備不鏽鋼元件的特殊版本也可用於包裝工業中需要嚴守衛生法規的應用。
可用於人員保護
對於需要安全防護鎖定進行人員保護的應用,也有提供可安全監控鎖固力的版本。可使用高達 PL c、Cat. 2,此版本鎖固力為 1000 N。
採用 PSENslock 2 進行安全門防護
無論是單獨或串聯,PSENslock 2 皆可普遍用於安全門防護。PSENslock 2 可為需要嚴守衛生法規的應用提供可靠保護,例如包裝工業、食品和飲料或製藥業等。擴展式診斷選項可與 Pilz 的智慧診斷系統 SDD 結合使用,能夠提高可用性。
採用 PSENslock 2 安全防護扇形門和滑門
- PSENslock 2 使用安全裝置診斷(SDD)與智慧診斷安全串聯連接:可減少接線並縮短試運轉時間
- 採用小型安全控制器 PNOZmulti 2 的完整解決方案
針對您的安全門的完整解決方案:
將安全鎖定裝置 PSENslock 2 與控制單元 PITgatebox 組合 – 也具備視需要而定整合式存取權限 – 可實現簡單操作。搭配可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,您可以採用單一系統為您的安全門提供完整保護。安全裝置診斷(SDD)也提供全方位診斷與狀態資訊。
即使在嚴苛環境中也能有效作業 – 您的優勢
- 可防止灰塵、髒汙及水
- 高可用性:具備較大接觸表面的靈活安裝的致動器,即使在安全門未對準的情況下也能很容易抵消公差
- 高產能:擅改保護可避免生產中斷;可自由選擇編碼
- 智慧診斷可透過安全裝置診斷(SDD)串接:由於安全串接高達 PL e,因此可減少接線作業
- 非接觸式傳收器技術和磁性防護鎖定的使用壽命很長
- 安裝簡單可節省試運轉時間
安全鎖定裝置 PSENslock 2 的特色
- 可靠程序保護:鎖固力 F1max,視需要而定 1,000 或 2,000 N(PSENslock:500 N/1,000 N)
- 工業防護等級 IP67/IP6K9K(PSENslock:IP67)
- 透過兩側 4 個 LED 進行便利診斷,可實現直接狀態指示
- 透過配置鍵「Config Key」的可調整栓鎖力,可適應個別要求
- 安全輸出獨立於防護鎖定的版本:安全鎖定裝置上的安全輸出(OSSD)不受防護鎖定狀態影響切換,並在實行您的應用時實現更大靈活性。
我們的產品系列:安全鎖定裝置PSENslock
電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw