安全鎖定裝置PSENmlock

同時兼具安全聯鎖和安全防護鎖定功能的產品!

產品圖片,安全鎖定裝置 PSENmlock

安全鎖定裝置 PSENmlock 可為人員與程序保護提供安全聯鎖和安全防護鎖定,高達最高類別 PL e。

安全防護鎖定可透過防護鎖定裝置上的雙通道控制啟用。如此,該開關特別適用於具有危險超限運轉的機器,要求安全等級高達 PL d 或 PL e 的安全防護鎖定

結合 Pilz 控制技術,可實現用於監控和啟用防護裝置上的防護鎖定的安全完整解決方案

新認證—安全鎖定裝置 PSENmlock

除了 EN ISO 14119 與 ISO 13849-1外,現在PSENmlock 也符合 EN IEC 62061 與 IEC 61508 要求。此外,PSENmlock 推出 IP65 與 IP69 兩種新的防護等級(除了 IP67之外),提供更多應用選項。使用 IP69時,請注意纜線必須具備高壓清潔防護。

選擇不同版本的 PSENmlock

您可以選擇 用於個別接線 的 PSENmlock 基礎版本,以及用於串接的 PSENmlock 版本。兩種版本皆配備 電源重置 或自動 重置 ,並採用不同編碼

基礎版本和串接專用版本

PSENmlock 基礎版本和串接專用版本

除了用於個別接線的 PSENmlock 基礎版本以外,我們還提供用於串接的附加版本。由於接線作業減少,以及安全輸入與輸出信號的串接,因此可實現符合成本效益的安裝。

安全裝置診斷(SDD)結合可提供簡單的全方位安全開關診斷,因此減少機器停工時間。此外,SDD 可啟動個別的開關或安全門,無需在控制機櫃中進行個別配線。這可為您提供低成本串接,並使您的配線工作減至最少。

配備電源復歸和自動復歸功能的版本

配備電源復歸和自動復歸功能的 PSENmlock 版本

有配備電源重置和自動重置的 PSENmlock 版本。儘管在按下逃脫釋放裝置後,需要重置(亦即關閉電源)配備電源復歸功能的版本,不過配備自動復歸功能的版本則無需進行此操作。這裡,透過還原逃生釋放裝置並關閉防護裝置來執行重置。

緊急釋放無法用於配備自動重置的版本。依據 EN ISO 14119,原因在於緊急釋放始終必須藉助工具或其他措施(如電源重置)重置。

安全鎖定裝置PSENmlock mini – 非常適合有限空間應用

是否需要用於護蓋、擋板或小型扇門及滑門的安全防護裝置?憑藉僅 30x30x159 mm 的精巧型設計,安全鎖定裝置 PSENmlock mini 比 PSENmlock 更小 60%,並因此非常適合有限空間應用。

關於安全鎖定裝置 PSENmlock mini 的更多資訊

完成安全門解決方案

您可以選擇配備整合式逃脫釋放裝置的 PSENmlock 把手模組,以及獨立把手和逃脫釋放裝置

配備整合式逃脫釋放裝置的 PSENmlock 把手模組

配備整合式逃脫釋放裝置的把手模組

PSENmlock 把手模組可為您提供配備整合式致動器和整合式逃脫釋放裝置的把手 – 適用於安全鎖定裝置 PSENmlock。黃色把手(外部)使得致動器能夠延伸,以打開或關上安全門。逃脫釋放裝置可透過紅色門把(內部)操作。把手模組適用於組裝在安全門內部或外部,以及右與左鉸鏈門上。具備最多適用於五個鎖的鎖定插入件,可防止機器重新啟動,並可搭配編碼型及完全編碼型 PSENmlock 開關使用。

門把可與安全鎖定裝置 PSENmlock 結合

獨立把手

您也可以將簡單把手與 PSENmlock 結合,而非把手模組。我們用於鉸鏈門和滑門的把手是專為 PSENmlock 完美量身打造,並因此可為安全門防護提供經濟實惠且節省空間的解決方案

兩個逃脫釋放裝置版本可與所有版本的 PSENmlock 結合

逃脫釋放裝置

作為選購配件,這兩種類型的逃脫釋放裝置可與所有 PSENmlock 版本結合: 

  • 使用拉桿將 PSENml 逃脫 釋放裝置直接連接到 感測器。 
  • PSENml 逃脫 釋放 線組 可透過拉線安裝在 PSENmlock 上。這使得安全鎖定裝置和逃脫釋放裝置能夠實際安裝於不同位置。

按鈕單元 PITgatebox:安全開關操作與存取權限

PSENmlock 與按鈕單元 PITgatebox 結合,可實現用於簡單操作您的安全鎖定裝置的附加控制與按鈕元件:從 E-Stop 緊急停止按鈕和發光按鈕,到鑰匙開關和鑰匙操作按鈕。

此外,提供配備整合式存取權限系統的 PITgatebox 版本PITreader。因此,您可以確保只有授權員工才能進入工廠執行停止、解鎖、鎖定或 確認等命令。以此方式,您可以防止不必要的機器停工時間或品質損失。

按鈕單元 PITgatebox:安全開關操作與存取權限

安全鎖定裝置 PSENmlock 的優點

  • 最大安全性:安全聯鎖和安全防護鎖定高達 PL e  
  • 高鎖固力:高達 7500 N
  • 安裝時診斷清晰可見:LED 在外殼三側上
  • 長效使用壽命:外殼和機械設備堅固耐用
  • 靈活致動器:用於高容錯補償  – 即使安全門下垂
  • 內建的重新啟動聯鎖能防止意外啟動防護鎖定
  • 由於雙穩態磁鐵可使防護鎖定斷電,實現節能
  • 串聯可減少配線作業

安全鎖定裝置 PSENmlock 的特色

  • 符合 ISO 13849-1、EN IEC 62061、IEC 61508、EN ISO 14119 所有要求
  • 安全聯鎖高達 PL e / SIL 3,安全防護鎖定高達 PL e / SIL 3
  • 產品類型:基礎版本,以及有/無電源重置的串接版本
  • 編碼版本:編碼型、完全編碼型、唯一完全編碼型
  • 安全鎖固力高達 7500 N,整合式栓鎖力為 30 N
  • LED 在外殼三側上
  • 防護等級 IP65 / IP67 / IP 69* (請確保纜線具備高壓清潔防護)
  • 連接方式:M12、8-pin 和 M12、12-pin、出線
  • 輔助釋放裝置在三側上
  • 緊急釋放(無法用於配備自動重置的版本)
  • 支援 SDD
LED 在外殼三側上

應用範例:適合厚重門的堅固設計和高鎖固力

在機器上使用的安全鎖定裝置 PSENmlock

憑藉高達 7500 N 的鎖固力,安全鎖定裝置 PSENmlock 可防止安全防護裝置意外打開,並提供最大安全性。

無論是整合到 PSENmlock 門把模組中,或是用作獨立配件:由於可選配逃脫釋放裝置,因此 PSENmlock 也可用於可見度不佳的機器無障礙門。逃脫釋放裝置已直接整合至 PSENmlock 門把模組的把手。相對地,遠端逃脫釋放裝置可提供將安全門開關裝配在操作人員無法接近位置的選項,這意指您的員工將在發生危險情況時擁有最佳保護。

更多資訊:

我們的產品系列:安全鎖定裝置 PSENmlock

安全鎖定裝置PSENmlock

安全聯鎖和安全防護鎖定結合於單一產品中 – 配備安全鎖定裝置 PSENmlock。

安全鎖定裝置 PSENmlock 的配件

專為安全鎖定裝置 PSENmlock 所量身打造:具有安裝在標準門廓及滑動門上的配件。

PSENmlock 門把模組

把手模組配備整合式致動器和整合式逃脫釋放裝置,並可靈活裝配在安全門內部和外部。
黃色捲繞纜線

連接技術

您可以在此找到用於安全鎖定裝置 PSENmlock mini 的多種轉接器和纜線。

連接技術
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援