按鈕單元 PITgatebox

安全門系統簡易操作

按鈕單元 PITgatebox

採用按鈕單元 PITgatebox,您可以輕鬆且靈活控制安全門開關和系統。歸功於與PITreader使用者驗證的整合,使得安全係數增加。在操作閘門之前,可透過 RFID應答器檢查使用者權限。根據相關人員的資格及任務,可確保合適的人員有權限進入工廠。

機器啟動、停止重置命令,可於身分驗證成功後進行操控。因此可確保您的機械裝置受到最佳防護,避免錯誤操作或是操控不甚。歸功於其精巧設計,耐用的操作元件可快速輕鬆地安裝於傳統系統上。

尤其是搭配安全鎖定裝置 PSENmlock及 PSENslock使用時,PITgatebox提供針對您特別需求量身打造的全方位模組化安全門解決方案,必要時可整合驗證功能。

按鈕單元 PITgatebox具備PITreader卡片單元 – 搭載存取權限系統的控制單元

使用個別 RFID卡片,人員可使用整合式PITreader卡片單元,透過 PITgatebox進行認證。 如此可保證只有授權人員才能進入工廠,並可執行啟動、停止或重置機器等命令。

透過可個別寫入的應答器PITreader卡片提供存取權限。也可使用公司現有的支援 RFID 的卡片;熟悉的 PITreader 密鑰也可繼續使用。歸功於其精巧設計,耐用的控制元件(如所有 PITgatebox版本)可快速輕鬆地安裝於傳統系統上。

按鈕單元 PITgatebox具備PITreader卡片單元 – 搭載存取權限系統的控制單元

按鈕單元 PITgatebox 優點一覽

  • 簡易操作功能與優異品質和設計的完美搭配
  • PITreader 具備用於啟用 PITgatebox 的 RFID 密鑰
  • 高品質模鑄鋅製金屬 IP65 外殼高度堅固耐用,可耐衝擊、震動及碰撞
  • 薄型外殼可節省空間安裝在標準鋁製型材系統上
  • 整合式可旋轉安裝支架使得安裝靈活
  • 快速、簡單安裝M12 12-pin連接省去佈線工作而無需接線

按鈕單元使用與應用

  • 按鈕單元可用於控制機器(如沖壓機械)及工廠設備
  • 與 PSENmlock或 PSENslock等安全鎖定裝置的多功能組合,如滑門及扇形門上
  • 滿足啟動、停止或重置工廠設備等其他機械工程指令

我們的產品系列:

按鈕單元 PITgatebox

按鈕單元可控制4種預先配置的類型,安全閘門開關、系統啟動和停止及工廠設備或機器。

按鈕單元 PITgatebox 配件

在此,您將找到我們按鈕單元 PITgatebox 的配件和備用零件。

具備PITreader的按鈕單元PITgatebox

具備用於控制安全門開關和系統存取權限系統的操作人員單元。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援