安全鎖定裝置 PSENmlock mini 可用於有效保護安全防護裝置,例如擋板、護蓋或扇形門及滑門等。憑藉僅 30 x 30 x 159 mm 的精巧型設計,即使在有限空間的應用中,仍有用於安全開關的空間。此小型安全鎖定裝置具有 1950 N 的鎖固力 FZH(F1max:3900 N),可為高達 EN ISO 13849-1 的 PL d、Cat. 3 的人員保護應用提供安全防護鎖定。
安全鎖定裝置 PSENmlock mini
強力防護鎖定。小型且安裝簡單。
安全鎖定裝置可提高靈活性和產能
安全鎖定裝置 PSENmlock mini 可為您提供針對安全門防護的經濟實惠解決方案。設計極為精巧,安全鎖定裝置非常適合整合到您的機器中,並可節省寶貴空間。PSENmlock mini 也可提供高度的安裝靈活性,因為致動器可從右側、左側及前側附接。讓設計機器有更大的靈活性。
PSENmlock mini 可串聯連接最高可達 PL d、類別 3,從而可盡量減少接線並簡化試運轉 – 節省您的時間和成本。
雙穩態防護鎖定原理可保證高度安全性。 如果發生電源故障,則將保持最後狀態,並因此門可能是關上並鎖定,或是打開狀態。此原理可降低能源消耗,因為防護鎖定裝置只需要在門鎖定或釋放時供電。透過螺線管的雙通道操作可實現高度安全性;如果發生錯誤,則 OSSD 將關閉,但防護鎖定將維持。然後,這可透過目標式一次性停用釋放。
在空間有限情況下的可靠安全防護 – 您的優勢
安裝快速 – 可節省時間
- PSENmlock mini 只需使用兩個螺絲即可快速輕鬆固定。
- 靈活的致動器可安裝在安全防護裝置內部和外部,並可從右側、左側及前側附接
精巧外型設計 – 可節省空間
- 憑藉僅 30 x 30 x 159 mm 的精巧型設計,PSENmlock mini 比 PSENmlock 更小 60%,非常適合有限空間應用。
- 也可用於門半徑最小大於 200 mm 的安全門
使用性強 – 可提高產能
- 安全鎖固力 FZH 高達 1950 N
- 雙穩態防護鎖定原理可確保安全運作,並降低能源消耗
- 透過螺線管的雙通道操作,高達 PL d、類別 3 的高度安全
- 高度操縱保護;編碼可自由選擇
安全鎖定裝置 PSENmlock mini詳細資訊
- 高達 PL d、Cat. 3(EN ISO 13849-1)用於人員保護的安全防護鎖定
- 安全鎖固力 FZH 高達 1950 N,整合式栓鎖力為 11 N,因此使用時堅固耐用
- 由於編碼型致動器,因此 RFID 安全開關具備高度操縱保護
- 工業防護等級 IP67
- 由於螺線管(solenlid)的雙通道操作,安全性高
- 透過電動解鎖防護鎖定原理操作簡單:
- 雙穩態防護鎖定原理可確保安全運作,並降低能源消耗;如果發生電源故障,則 OSSD 將關閉且安全防護裝置維持鎖定
- 安全串接可盡量減少接線,並簡化試運轉
- 整合式輔助釋放裝置在兩側上
- 安裝簡單:M12 插件接頭,8 或 12-pin
經濟實惠且可靠的安全門防護
安全鎖定裝置 PSENmlock mini 可用於可移動防護裝置(如護蓋、擋板或小型扇形門和滑門)需要安全防護的任何地方。即使在內含幾個保護裝置的工廠設備上,PSENmlock mini 仍可透過高達 PL d、Cat. 3 的安全串接提供有效安全防護。
安全防護填充工廠設備上的幾個護蓋
- 安全鎖定裝置 PSENmlock mini串聯連接
- 與按鈕單元 PITgatebox 結合
- 採用可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的安全完整解決方案
針對您的安全門的個別解決方案
- 用於人員保護的安全鎖定裝置 PSENmlock mini
- 採用按鈕單元 PITgatebox 進行簡單操作,有整合式存取權限系統可供選擇
- 採用安全裝置診斷(SDD)的全方位診斷與狀態資訊
- 與可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 組合
我們的產品系列:安全鎖定裝置 PSENmlock mini
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]