België | nederlands

Ostfildern, 1 apr. 2019

Spanningsvrij onderhoud

Met het veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 biedt Pilz nu bewaking van de spanningsvrije toestand van machines en installaties volgens de norm UL6420. Daardoor is PNOZ s60 geschikt voor gebruik in toepassingen die een Safety Lockout System (SLS), dus het onderhoud van installaties in veilige, elektrisch energieloze toestand, vereisen.

Het veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 vult de productgroep van de veiligheidsrelais PNOZsigma aan en voldoet aan de eisen voor de realisatie van SLS-toepassingen, die in de VS wettelijk zijn voorgeschreven. PNOZ s60 bewaakt spanningsvrij geschakelde 1- resp. 3-fasenetten met neutrale geleiders. Er kunnen twee schakeldrempels worden ingesteld: 12 V of de in de voedsel- en drankenindustrie gangbare 6 V. Pas wanneer de geconfigureerde schakeldrempel wordt onderschreden, wordt het veiligheidscircuit vrijgegeven.

Met een voedingsspanning van 24-48/110-240V AC/DC kan het veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 uitermate flexibel en in een breed toepassingsgebied worden ingezet. De uitgebreide diagnose middels LED's verhoogt de productiviteit, omdat deze een eenvoudige diagnose voor de gebruiker mogelijk maakt en hem ondersteunt bij de foutopsporing. De compacte breedte van 90 mm maakt een ruimtebesparende en daardoor rendabele installatie in de schakelkast mogelijk.

Het veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 bewaakt de spanningsvrije toestand van machines en installaties volgens UL6420.
Het veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 bewaakt de spanningsvrije toestand van machines en installaties volgens UL6420.

Het veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 bewaakt de spanningsvrije toestand van machines en installaties volgens UL6420.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be