De Pilz-groep moest in het boekjaar 2020 omgaan met de wereldwijde crises en ingrijpende veranderingen: het bedrijf behaalde in 2020 een omzet van 286,2 miljoen euro, een daling van 11,3% vergeleken met het jaar ervoor. Het exportaandeel en O&O-aandeel stegen. Het bedrijf kijkt vol vertrouwen en kracht naar de komende maanden.
Ostfildern, 4 mei 2021
Boekjaar 2020: automatiseerder Pilz met omzetdaling – Kijkt vol vertrouwen vooruit - "Samen de crisis het hoofd geboden"
"Onze activiteiten in het afgelopen jaar werden vooral beïnvloed door de door corona veroorzaakte crises: we kijken terug op een 2020 dat heel veel van ons bedrijf en onze medewerkers heeft gevraagd. Maar het is ons gelukt om samen de crises het hoofd te bieden en stand te houden. Daarvoor zijn mijn broer en ik dankbaar", aldus Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG.
Maar iets minder medewerkers ondanks omzetdaling
In het boekjaar 2020 behaalde de Pilz-groep een omzet van 286,2 miljoen euro, 11,3% minder dan in 2019. Het aantal medewerkers wereldwijd bedroeg 2.440 op de peildatum 31 december 2020 en is daarmee 4,2% gedaald. In Duitsland nam het aantal medewerkers af met 3,4%: van 1.128 naar 1.091 (31-12-2020). Deze afname heeft uitsluitend te maken met het vertrek van pensioengerechtigde medewerkers en met natuurlijke fluctuatie. Gedwongen ontslagen vanwege de wereldwijde economische crisis konden worden voorkomen.
Ondanks de moeilijke omstandigheden heeft het bedrijf zijn opleidingsactiviteiten op de geplande wijze voortgezet: alle leerlingen werden na afloop van hun opleiding aangenomen. In 2020 zijn 16 nieuwe leerlingen bij Pilz hun carrière begonnen.
Als gevolg van de toegenomen wereldwijde marketing- en verkoopactiviteiten kon het bedrijf zijn exportaandeel verder verhogen. Dit bedraagt nu 75,2% (+0,9 procentpunt vergeleken met 2019).
Consequent innovatief
Pilz is traditioneel een innovatief bedrijf. Dit blijft ook in moeilijke economische tijden het geval: zo hield Pilz zijn O&O-aandeel ook in 2020 boven 21%.
De lancering van het veiligheidsrelais myPNOZ begin 2021 is een actueel bewijs van de innovatiekracht. Op basis van een algemeen digitaal concept kan Pilz met dit product veilige oplossingen aanbieden die volgens klantspecifieke eisen individueel in batchgrootte 1 worden gebouwd – in de zin van Industrie 4.0. Voor de gebruiker biedt myPNOZ een compleet nieuwe digitale klantervaring met het oog op het selecteren en configureren, het bestellen alsmede het installeren van industriële componenten. Het nieuwe product kreeg kort na zijn introductie officiële erkenning: myPNOZ was een van de drie genomineerden voor de gerenommeerde Hermes Award, de "Oscar van de industrie", die tijdens de virtuele Hannover Messe 2021 werd uitgereikt.
"Vol vertrouwen en kracht voor 2021"
Hoewel de orderpositie in de afgelopen maanden is gestabiliseerd, blijven nauwkeurige economische voorspellingen voor 2021 lastig vanwege de coronapandemie. "Toch kijk ik vol vertrouwen en kracht naar 2021! Ik heb er alle vertrouwen in dat we het jaar goed doorkomen!", onderstreept Susanne Kunschert.

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be