Op het internationale spoorwegcongres met vakbeurs Rail Live (Madrid (Spanje), 31.03. – 02.04.2020) laat Pilz zien hoe in de industrie bewezen automatiseringsoplossingen kunnen worden gebruikt voor veilige besturingstaken op en aan het spoor. Op de begeleidende conferentie spreken Pilz-experts over het onderwerp "Van Industry 4.0 naar Rail 4.0".
Ostfildern, 3 mrt. 2020
Pilz op de beurs Rail Live, stand 69 - klaar voor de digitale toekomst!
In het middelpunt van de beurspresentatie staat het automatiseringssysteem PSS 4000-R met zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor digitale besturingstaken in het treinverkeer. PSS 4000-R bevat de spoorwegspecifieke veiligheidsgoedkeuringen al als producteigenschap. Het automatiseringssysteem voldoet zodoende in de totale toepassing aan SIL 4.
Op de Rail Live demonstreert Pilz aan de hand van een wisselbesturing als voorbeeld hoe met het automatiseringssysteem PSS 4000-R veldelementen van de beheers- en veiligheidstechniek veilig en efficiënt kunnen worden bestuurd. Het veilige automatiseringssysteem PSS 4000-R dient daarbij als Object Controller. Zo'n besturing vertaalt de inkomende digitale signalen naar besturingscommando's die door het eindapparaat (in dit geval de wissel) kunnen worden geïnterpreteerd.
Samen met de bijbehorende software en de uitgebreide advies- en engineeringsdiensten van Pilz resulteert dit in economische, digitale automatiseringsoplossingen die voldoen aan de eisen aan betrouwbaarheid en veiligheid.
Van Industrie 4.0 naar Rail 4.0
Met veilige digitale en netwerkoplossingen zoals Object Controller ondersteunt Pilz netbeheerders, exploitanten en leveranciers op weg naar Rail 4.0. Op de begeleidende conferentie op 1 april zal Jan van der Heide, spoordeskundige bij Pilz, spreken over geavanceerde, digitale netwerktools voor het pad naar Rail 4.0.
Object Controllers zijn ook het onderwerp van een rondetafelgesprek op 1 april: Pilz-expert Jan Puig is dan voorzitter van de discussieronde over het onderwerp: "Zijn EULYNX-ondersteunende Object Controllers de sleutel tot flexibele oplossingen voor Rail 4.0?".
Pilz exposeert op stand 69.
Meer informatie over de beurspresentatie vindt u hier

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be