Hoe kunnen de uitdagingen van de digitale transformatie veilig worden overwonnen? Op de beurs SPS - Smart Production Solutions (van 14 t/m 16 november 2023 in Neurenberg) laat het automatiseringsbedrijf Pilz technologieën en oplossingen zien die machines Safe en Secure maken. Daarbij staan het Identification and Access Management (I.A.M.) en de application firewall SecurityBridge centraal. Daarbij komen nog de thema's veilige heksystemen, connectiviteit met IO-Link Safety alsmede Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). Op de stand van Pilz bespreken experts van Pilz in het expertpanel live technologische en normatieve vernieuwingen op het gebied van Safety en Security, zoals de gevolgen van de nieuwe Machineverordening.
Ostfildern, 14 sep. 2023
Pilz op de SPS - Smart Production Solutions 2023 – Een blik op de nieuwe Machineverordening - Safety & Security in transformatie
"De digitale transformatie vraagt om een nieuwe kijk op de veiligheid van machines en installaties. Security wordt een kritische succesfactor. Dit brengt technische en normatieve veranderingen met zich mee. Op de SPS laten we aan onze klanten zien hoe we deze transformatie samen met hen vormgeven", legt Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG, uit.
In moderne industriële omgevingen zijn Safety en Security basisvoorwaarden voor efficiënte workflows en processen. Op de beurs laat Pilz oplossingen zien waarmee machinebouwers en -exploitanten de bescherming van mens, machine en milieu kunnen garanderen.
Identification and Access Management - toegang en rechten veilig beheren
Met het Identification and Access Management, afgekort I.A.M., geeft Pilz antwoord op de vraag wie over welke rechten op een machine of installatie beschikt. Van de authenticatie van gebruikers en de bedrijfsmoduskeuze of de gegevens- en netwerkbeveiliging tot het toegangsbeheer. Daarmee biedt Pilz voor de digitale transformatie Safety en Security in één systeem.
Pilz heeft ook de application firewall SecurityBridge meegenomen naar de beurs. Deze firewall beveiligt besturingsnetwerken tegen manipulatie door onbevoegde toegang. Hij bewaakt het dataverkeer tussen de pc en de besturing en meldt ongeoorloofde veranderingen in een besturingsproject. Dit garandeert een hoge productveiligheid
Individuele oplossingen voor hekken
Hekken spelen een belangrijke rol voor de fysieke toegang tot de machine. Op de SPS laat Pilz noviteiten zien waarmee op een gebruiksvriendelijke manier en tegelijkertijd volgens de normen aan de individuele eisen kan worden voldaan. PSENmlock mini is met zijn kleine formaat ideaal voor ruimtekritische toepassingen, zoals kleppen of kappen, en biedt tegelijkertijd een veilige sluitkracht (FZh) van 1.950 N.
PSENslock 2 garandeert de veilige hekbewaking dankzij de beschermingsgraad IP 67/IP 6K9K ook onder zware omstandigheden. Tot de vernieuwingen behoren de individueel via een RFID-tag instelbare vergrendelingskracht en een seriële diagnose, die kosten en tijd bij de installatie en het onderhoud bespaart en tegelijkertijd de beschikbaarheid verhoogt.
Met IO-Link Safety is het eerste fabrikantonafhankelijke, gestandaardiseerde communicatiesysteem voor de functionele veiligheid klaar om op de markt te worden gebracht. In Neurenberg presenteert Pilz zijn systeemoplossing voor IO-Link Safety voor het eerst. Als een van de eerste fabrikanten zal Pilz een totaaloplossing bestaande uit master, veldapparatuur en bijpassende accessoires laten zien. De systeemoplossing uit één hand vereenvoudigt de toepassing, zorgt voor een optimale kennismaking met de IO-Link Safety-technologie en is een ideale aanvulling op bestaande IO-Link-producten.
Ook bij het protocol Safety over EtherCAT kiest Pilz voor een automatiseringsoplossing. De veilige kleine besturing PNOZmulti 2 kan dankzij de nieuwe FSoE-communicatiemodule voortaan als FSoE-master communiceren met de veilige radarsensor PSENradar en de veilige aandrijftechniek PMC – beide met FSoE-functionaliteit.
Expertise voor Safety en Security
Na de publicatie van de nieuwe Machineverordening wordt er steeds vaker gevraagd wat deze in de praktijk betekent voor ontwerpers en distributeurs van machines en welke invloed het thema Security in de toekomst op de veiligheidsbeoordeling van machines heeft. Dit en andere vernieuwingen op het gebied van normen en techniek bespreken de experts van Pilz in het expertpanel op de stand van het automatiseringsbedrijf. Op alle drie de beursdagen biedt Pilz een gevarieerd lezingenprogramma met als thema's Safety en Security.
Noviteiten voor veilige intralogistiek
Een ander speerpunt van Pilz zijn oplossingen op het gebied van intralogistiek en AGV-systemen. Pilz laat aan de hand van een model van een Automated Guided Vehicle (AGV) zien hoe deze uitgebreid kunnen worden beveiligd. In Neurenberg zet Pilz een uitgebreide veiligheidsoplossing voor vrij navigerende mobiele platforms in de schijnwerpers. Deze oplossing bestaat uit de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 met nieuwe functies voor synchronisatiebewaking en dynamische zoneomschakeling, veiligheidslaserscanners PSENscan voor de productieve ruimtebewaking en diverse signaleringsapparatuur.
Op de stand van Pilz laat de start-up NAiSE uit Stuttgart bovendien zijn verkeers- en opdrachtmanager voor alle deelnemers in de intralogistiek zien. Met NAiSE Traffic kunnen AGV-toepassingen dankzij nauwkeurige realtime lokalisatie efficiënt worden uitgevoerd.
75 jaar Pilz – wij vieren een jubileum!
Het automatiseringsbedrijf viert in 2023 zijn 75-jarig bestaan. "Pilz heeft zichzelf steeds opnieuw getransformeerd. In alle stadia van de transformatie was er sprake van plezier in innovatie. Dit plezier willen we tastbaar maken op de SPS 2023", voegt Kunschert toe.
Op de SPS 2023 kunnen bezoekers zich niet alleen informeren over de actuele noviteiten, maar ook ervaren welke mijlpalen Pilz in de loop van zijn geschiedenis heeft bereikt.
Pilz exposeert in hal 9, op stand 370. Meer informatie over het beursoptreden online op: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]