Ostfildern, 24 aug. 2023

Automatische berekening van de veiligheidsafstand voor veiligheidslichtschermen PSENopt via gratis tool - safety distance eenvoudig en betrouwbaar bepaald

Met de nieuwe browsergebaseerde softwaretool "Safety Distance Calculator" van Pilz kunnen gebruikers veiligheidsafstanden voor alle op de markt gangbare veiligheidslichtschermen eenvoudig en snel berekenen. De gratis digitale rekentool berekent aan de hand van de ingevoerde waarden de vereiste veiligheidsafstand en stelt het geschikte lichtscherm voor. Gebruikers krijgen een aanbod aan varianten: uit de productfamilie van de veiligheidslichtschermen PSENopt of PSENopt II. Aangezien het zoeken naar het geschikte lichtscherm veel korter duurt, besparen gebruikers tijd. De afstandsberekening via de calculator biedt dus voordelen voor industrieën zoals de speciale machinebouw, waar de veiligheidsafstand vaak opnieuw moet worden berekend.

Gebruikers kunnen de tool online op de website van Pilz openen. De intuïtief te bedienen Safety Distance Calculator biedt aanvullende informatie over de afzonderlijke stappen van de berekening, bijvoorbeeld bij het berekenen van de minimumafstand.

Van het veiligheidsniveau naar het juiste product
Met de Safety Distance Calculator van Pilz kunnen toepassingen voor verticale beschermingsvelden (orthogonale benadering) voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming worden berekend. Op basis van het vereiste veiligheidsniveau ontvangen gebruikers een passend productvoorstel voor hun desbetreffende toepassing, dat ofwel volgens ISO 13849 ofwel volgens IEC 62061 is opgesteld. Geïntegreerde infopunten met een diepgaande uitleg bieden ondersteuning bij het zoeken. Een grafische weergave maakt de eigen berekening aanschouwelijk, zodat deze makkelijk te begrijpen is. Gebruikers profiteren dankzij flexibele mogelijkheden met het oog op het ombouwen van hun installatie. Er zijn een Duitse en Engelse versie van de rekentool beschikbaar.

Lichtschermportfolio voor alle eisen
Lichtschermen van Pilz zijn verkrijgbaar in verschillende varianten: met een mechanische belastbaarheid van tot wel 50 g en dus een hoge beschikbaarheid worden de schokbestendige lichtschermen PSENopt II bij voorkeur gebruikt in ruwe omgevingen waar trillingen of botsingen voorkomen, bijvoorbeeld bij verpakkingsmachines. Met het type 3-lichtscherm PSENopt II biedt Pilz als enige fabrikant bovendien een voordelige veiligheidsoplossing aan die speciaal is afgestemd op toepassingen tot PL d volgens IEC 61496. Daarnaast zijn er type 4-lichtschermen PSENopt II verkrijgbaar voor toepassingen tot PL e volgens IEC 61496. Deze lichtschermen voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van vinger-, hand- en lichaamsbescherming en zijn verkrijgbaar in lengtes van 150 mm tot 1800 mm. Voor ruimtekritische gebieden op machines met cyclische ingrepen kunnen gebruikers een beroep doen op de lichtschermen PSENopt slim.

Meer informatie over PSENopt II vindt u hier

Met de nieuwe browsergebaseerde softwaretool
Met de nieuwe browsergebaseerde softwaretool

Met de nieuwe browsergebaseerde softwaretool "Safety Distance Calculator" van Pilz kunnen veiligheidsafstanden voor op de markt gangbare veiligheidslichtschermen eenvoudig en snel worden berekend. Bovendien stelt deze tool geschikte varianten uit de productfamilie van de Pilz-veiligheidslichtschermen PSENopt of PSENopt II voor. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld