Snel een uitgebreid overzicht van een installatie krijgen: daarvoor biedt Pilz de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu aan. In de nieuwe versie ondersteunt PASvisu nu ook het Modbus/TCP-protocol. Dit protocol maakt een snelle verbinding van alle besturingen en van andere industriële componenten mogelijk. Onderdeel van de update is ook een secure client-server-verbinding voor de veilige overname van de gegevens vanaf de PASvisu-server in de visualisering bij de gebruiker.
Ostfildern, 26 aug. 2021
De webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu nu met Modbus/TCP-interface en Secure-Client – open voor alle visualiseringstaken - maar secure
Vanaf de nieuwe versie v1.10 voor PASvisu ondersteunt de webgebaseerde visualiseringssoftware naast OPC UA ook het protocol Modbus/TCP. Hierdoor is een eenvoudige uitwisseling van procesgegevens tussen PASvisu en vrijwel elk besturingssysteem mogelijk. Bovendien kunnen gegevens van verschillende besturingen tegelijkertijd in een visualiseringsproject worden verwerkt.
Dankzij deze openheid zijn er geen veranderingen in de bestaande automatiseringsstructuur nodig bij het gebruik van PASvisu: PASvisu kan bij bestaande machines met de aanwezige besturingen worden gebruikt. Verder is het gebruik via bijna elk eindapparaat mogelijk, bijvoorbeeld via reeds in de machine ingebouwde HMI's, externe pc's of tablets.
Meer security bij de gegevensuitwisseling dankzij "Secure-Client"
Ook nieuw is de "secure" client-server-verbinding. Al het dataverkeer tussen PASvisu-clients, PASvisu Builder en de server is nu volledig versleuteld. Daarnaast is de gebruikersauthenticatie verbeterd: alleen geauthenticeerde clients kunnen zich op de PASvisu-server aanmelden. Dit voorkomt manipulaties en garandeert een veilige gegevensoverdracht in het hele visualiseringsproject.
Meer informatie over het product vindt u hier

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be