Pilz biedt vanaf nu een nieuwe, gecertificeerde functiebouwsteen voor dynamische muting aan voor het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 voor de beveiliging van afkantpersen. Met deze functiebouwsteen kan het dynamische mutingproces op afkantpersen nu veel makkelijker worden geconfigureerd en uitgevoerd. PSENvip 2 versnelt zo de inbedrijfstelling van dergelijke persen en maakt productievere en tegelijkertijd veilige processen op het gebied van omvormtechniek mogelijk.
Ostfildern, 4 jul. 2023
Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip 2: nieuwe functiebouwsteen van Pilz voor dynamische muting op afkantpersen - dynamischer afkanten
Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 biedt als totaaloplossing met de Fast Analysis Unit (FAU) in het automatiseringssysteem PSS 4000 volgens EN ISO 12622 maximale veiligheid voor afkantpersen en is zowel geschikt voor nieuwe machines als voor een retrofit.
Muting automatiseren, tijd besparen
De nieuwe functiebouwsteen voor dynamische muting is beschikbaar via het automatiseringssysteem PSS 4000. In combinatie met de FAU-module kunnen bijvoorbeeld de gereedschapsklasse, het muting-eindpunt of beveiligingsveldmodi eenvoudig en snel worden geconfigureerd.
Veiligheidsfuncties zoals positie, snelheid, remhelling, naloopwegen en beveiligingsveld kunnen worden bewaakt. Na een controle zorgt de nieuwe functiebouwsteen ervoor dat de dynamische muting wordt gestart. Aangezien handmatige programmering komt te vervallen, wordt de perstoepassing snel en veilig in gebruik genomen. Dit bespaart tijd en voorkomt vervolgkosten.
Meer power voor de pers
Met PSENvip 2 worden vreemde voorwerpen in het optische beveiligingsveld onmiddellijk gedetecteerd en wordt het persproces veilig gestopt - zonder de productiviteit nadelig te beïnvloeden. De oplossing maakt namelijk optimaal aangepaste werksnelheden en dus hogere cyclusaantallen mogelijk: door het dynamische mutingproces kan de snelheid van het bovenste gereedschap via de dynamische aanpassing van het beveiligingsveld continu worden aangepast. Deze is pas vanaf de beschermingszone naar het laagste niveau verlaagd. Samen met de comfortabele diagnose verhoogt de veilige totaaloplossing voor het afkanten de beschikbaarheid en efficiëntie van perstoepassingen in de omvormtechniek.
Systeem voor efficiënte afkantprocessen
De totaaloplossing bestaande uit PSENvip 2 en de Fast Unit Analysis in het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz garandeert een snellere verwerking en als gevolg daarvan een nog snellere uitschakeling van afkantprocessen. In het automatiseringssysteem PSS 4000 worden hiervoor de PLC-besturingen PSSuniversal PLC gebruikt: PSSuniversal PLC bewaakt alle veiligheidsrelevante functies en kan ook standaard besturingsfuncties van de pers uitvoeren. Het oplossingspakket van Pilz zorgt zo voor maximale productiviteit bij een eenvoudig gebruik en voor een efficiënt afkantproces.
Meer informatie over PSENvip vindt u hier
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]