Pilz breidt zijn portfolio op het gebied van bedienings- en signaleringsapparatuur uit met het bedieningselement PIToe ETH. PIToe ETH beschikt over een activeerbare ethernetpoort en beveiligt daarmee vrij toegankelijke ethernet-interfaces in de industrie tegen ongeoorloofde toegang. Dit compacte bedieningselement zorgt dus voor meer security. Als industriële ethernet-interface kan het als een firewall enerzijds netwerkverbindingen tegen onbevoegde toegang van buitenaf en anderzijds de directe toegang tot Human Machine Interfaces en besturingsgegevens van binnenuit beveiligen.
Ostfildern, 21 mrt. 2024
Nieuw, voor security te gebruiken bedieningselement PIToe ETH met activeerbare ethernetpoort – veilig en flexibel bedienen
Bij installaties en machines beveiligt PIToe ETH het netwerk en daarmee knowhow en investeringen. De nieuwe activeer- en uitschakelbare ethernet-interface biedt gebruikers de mogelijkheid om hun netwerk uitgebreid te beveiligen: er kan veilig worden geregeld en nagegaan wie wanneer en hoe toegang tot gevoelige machinegegevens mag krijgen. Zo kan de productieveiligheid worden verhoogd.
Actieve/geactiveerde bedieningsbescherming voorkomt ongeoorloofde toegang
In combinatie met de uitleesunit PITreader van Pilz wordt de ethernet-interface namelijk uitsluitend bij de juiste autorisatie geactiveerd. Dat wil zeggen dat alleen geautoriseerde personen het recht hebben om deze interface tijdelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld om nieuwe configuraties, programma's of back-ups te maken. Dankzij 24 V of als alternatief met 5 V-standaardingangen kunnen ze flexibel via elke besturingsuitgang worden geactiveerd. Dit geeft gebruikers de volledige controle over de gegevensstroom via hun netwerken.
Voldoet aan alle normen
Het nieuwe bedieningselement PIToe ETH voldoet aan de veiligheidseisen van machinefabrikanten en exploitanten: de Machineverordening verplicht machinefabrikanten uiterlijk vanaf januari 2027 om security-maatregelen te treffen.
Voor machine-exploitanten in Duitsland geldt bijvoorbeeld nu al de Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1115 als aanvulling op de verordening inzake bedrijfsveiligheid, die o.a. voorschrijft dat niet-benodigde hardware-interfaces gedeactiveerd of geblokkeerd moeten worden en dat niet-geautoriseerde communicatieverbindingen uitgeschakeld moeten worden. PIToe ETH biedt zo ondersteuning bij het voldoen aan de wettelijke voorschriften en de normen, hetgeen uiteindelijk de investering beschermt en kosten minimaliseert.
Eenvoudig in te bouwen
De compacte bedieningselementen zijn volgens EN 60947-5-1 bedoeld voor inbouwopeningen met een diameter van slechts 22,5 mm en met verdraaibeveiliging. Daardoor passen ze perfect in het design van machines en installaties.
In de productfamilie PIToe zijn bovendien de bedieningselementen PIToe 4S en PIToe USB beschikbaar voor gebruikers: met het bedieningselement PIToe 4S kunnen digitale in- en uitgangen worden geschakeld en weergegeven, bijvoorbeeld de bedrijfsmodus. PIToe USB beschikt over een activeerbare USB-interface voor machines en installaties, die bijvoorbeeld het manipulatiebestendig installeren van programma's mogelijk maakt.
De compacte bedieningselementen bieden dus voordelen voor het (achteraf) inbouwen in consoles, bedieningspanelen of bedieningsbehuizingen. Bovendien zorgen beide elementen samen met het toegangsautorisatiesysteem PITreader voor een veilig toegangsbeheer.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]