Voor het eerst kunnen niet alleen de besturing en bewaking van de brander zelf, maar van de complete stookinstallatie veilig worden beheerd: de nieuwe basismodule PNOZ m B1 Burner van de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz ondersteunt vanaf versie 10.12 van de softwaretool PNOZmulti Configurator de bewaking en tegelijkertijd de veilige besturing van stookinstallaties.
Ostfildern, 15 jul. 2020
Veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz voor toepassingen in de stooktechniek
Fabrikanten van stook- en warmtemachines en -installaties moeten rekening houden met tal van wettelijke eisen en normeisen: met PNOZ m B1 Burner kunnen ze vanaf nu niet alleen diverse brandertoepassingen eenvoudig configureren, maar tegelijkertijd ook intrinsieke veiligheidsfuncties bewaken.
Brandnieuwe basis
De basismodule "Burner" wordt vanaf versie 10.12 van de bijbehorende softwaretool PNOZmulti Configurator ondersteund. Hij stelt nu een brander-functiebouwsteen voor het configureren van de basismodule PNOZ m B1 Burner ter beschikking. Het nieuwe software-element is volgens de geldende Europese normen, o.a. volgens EN 298 en EN 50156, gecertificeerd. Zo voldoet de "Burner" aan de hoogste veiligheidseisen.
"Burner" voor de meest uiteenlopende eisen
De brander-functiebouwsteen bootst de uitgebreide functionaliteit van een flexibel configureerbare elektronische branderautomaat na. Zo is hij in staat om de complete installatie te beheren. Gebruikers besparen tijd bij het ontwerpen en engineeren van hun stookinstallatie. Daarbij kunnen verschillende brandertypes zoals geleidingsbranders of niet-geleidingsbranders, directe of indirecte ontsteking, laag- of hoogtemperatuurbedrijf veilig worden bestuurd en bewaakt.
Meer informatie over het product vindt u hier
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be