De gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode van Pilz bieden dankzij RFID-transpondertechnologie maximale manipulatiebeveiliging in de kleinste ruimte. Nu bieden ze een nieuwe oplossing voor ruimtekritische toepassingen waarbij de focus op de inbouwhoogte ligt: de slechts 3 mm hoge PSENcode low profile actuator, op dit moment de laagste actuator ter wereld.
Ostfildern, 21 apr. 2020
Nieuwe actuator voor een nieuwe dimensie van veiligheid!
De PSENcode low profile actuator vult de veiligheidsschakelaars PSENcode in het smalle of compacte formaat aan en kan hiermee worden gecombineerd. Door zijn extreem geringe hoogte is hij uitermate geschikt voor ruimtekritische toepassingen. De actuator kan worden vastgelijmd en vastgeschroefd en zodoende ook op plexiglas worden gebruikt. Een veilige schakelafstand van 6 mm ongeacht de ondergrond is een ander pluspunt. Gebruikers profiteren dankzij deze inbouwveelzijdigheid van een hoge mate van vrijheid bij het ontwerpen van machines.
De gecodeerde veiligheidsschakelaars bieden veilige bewaking tot PL e volgens EN ISO 13489-1 of SIL CL 3 volgens EN/IEC 6206. Hierbij zorgt PSENcode voor de veilige bewaking van maximaal drie posities, die door de sensor betrouwbaar kunnen worden onderscheiden. De geïntegreerde evaluatie en de reductie van veilige ingangen op de verwerkingseenheid maken de gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode tot een economische oplossing.
Meer informatie over het product vindt u hier

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be