Voor een betrouwbare en rendabele beveiliging van transportbanden en machines breidt Pilz de productfamilie van positie- en naderingsschakelaars uit met de nieuwe compacte trekkoordschakelaar PSENrope mini. De ruimtebesparende en voordelige variant van de trekkoordschakelaar PSENrope maakt het mogelijk functieprocessen door handmatige bediening uit te schakelen en vormt zo een rendabele oplossing voor de noodstopfunctie.
Ostfildern, 8 apr. 2021
Productfamilie van veilige positie- en naderingsschakelaars van Pilz uitgebreid met de nieuwe compacte trekkoordschakelaar PSENrope mini - een veilige noodstop voor de lopende band!
De mechanische noodstopfunctie bij PSENrope mini kan zowel met de geïntegreerde noodstopknop worden geactiveerd als op elk willekeurig punt, door aan het koord te trekken. Zo zorgt PSENrope mini voor een ruimtelijk flexibele en tevens betrouwbare noodstop, zelfs bij uitgestrekte toepassingen zoals in de verpakkingsindustrie .
Banden comfortabel maar compact beveiligen
Dankzij de kabellengte tot 30 meter kunnen zelfs uitgestrekte toepassingen comfortabel worden bediend en beveiligd met slechts één trekkoordschakelaar PSENrope mini. De compacte trekkoordschakelaar neemt zeer weinig ruimte in beslag. Bovendien dragen de varianten met rechte of haakse kop bij aan een bijzonder flexibele montage. Als vanwege het machineontwerp verborgen moet worden ingebouwd, wordt de variant met geïntegreerde resetknop gebruikt. De robuuste metalen of kunststof behuizing conform IP67 maakt PSENrope mini geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen met omgevingstemperaturen van -30 °C tot +75 °C.
Trekkoordschakelaars PSENrope en PSENrope mini zorgen voor meer veiligheid op transportbanden en in uitgestrekte transportsystemen, bijvoorbeeld in de verpakkings-, auto- en textielindustrie of op luchthavens.
Meer informatie over het product vindt u hier

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be