Voor het eerst is er een compleet IO-Link Safety-systeem beschikbaar voor de veilige communicatie in het veld: de systeemoplossing van Pilz bestaat uit master, sensoren, veldapparatuur en bijpassende accessoires. De veiligheidslichtschermen PSENopt II advanced IOLS, de bedieningseenheid PITgatebox IOLS en de IO-Link Safety Master PDP67 IOLS behoren tot de eerste apparaten van Pilz die over IO-Link Safety-functionaliteit beschikken. Het totaalpakket van de expert in veilige automatisering vereenvoudigt de integratie van de IO-Link Safety-technologie in machines en installaties.
Ostfildern, 13 nov. 2023
Complete, veilige systeemoplossing van Pilz voor IO-Link Safety bestaande uit master, veldapparatuur en accessoires - veilige connectiviteit in het veld
Het fabrikantonafhankelijke, gestandaardiseerde communicatiesysteem IO-Link kan nu met al zijn voordelen worden gebruikt voor de functionele veiligheid: IO-Link Safety is nu beschikbaar voor de functionele veiligheid. De veilige en gestandaardiseerde punt-tot-punt-communicatie maakt de integratie van veiligheidssensoren en -actuatoren in elk bestaand veldbussysteem mogelijk, onafhankelijk van het bovenliggende systeem. Het communicatieprotocol IO-Link Safety is wereldwijd gestandaardiseerd in de IEC 61139-2 en biedt maximale veiligheid tot en met PL e volgens EN ISO 13849-1 (of SIL 3 volgens IEC 61508/62061). Zo zorgt de universele oplossing voor meer flexibiliteit, omdat gebruikers maar één veldbus voor verschillende safety-eisen nodig hebben.
Master over de veilige verbinding
Als interface met de veiligheidsbesturing maakt de IO-Link Safety Master PDP67 IOLS van Pilz de bidirectionele communicatie tot op veldniveau mogelijk. Het aansluiten van veiligheidssensoren met IO-Link Safety op PDP IOLS is mogelijk – behalve IO-Link Safety-apparaten kunnen er ook standaard IO-Link-sensoren en -actuatoren alsmede klassieke veiligheidssensoren, bijvoorbeeld met OSSD-uitgangen, worden aangesloten. Sensoren zoals het veiligheidslichtscherm PSENopt advanced IOLS kunnen worden omgeschakeld naar OSSD-technologie.
Inbedrijfstelling en apparaatvervanging eenvoudig uitvoeren
De IO-Link Safety-veiligheidssensoren van Pilz leveren belangrijke statusinformatie en bieden meer mogelijkheden op het gebied van intelligente diagnose. De apparaten kunnen onafhankelijk worden geïdentificeerd en geparametreerd. Hierdoor kunnen componenten eenvoudiger worden vervangen en worden stilstandtijden van machines en installaties als gevolg van reparaties gereduceerd. Bovendien zijn er minder verschillende apparaattypes nodig, waardoor de aanschaf minder complex is en er ruimte in het magazijn ontstaat. Als gevolg daarvan kunnen de kosten worden verlaagd en kan de productiviteit worden verhoogd.
Efficiënt omgaan met gegevens en diagnose
Door de continue communicatie met elke sensor en actuator is een slimme gegevensanalyse mogelijk: de IO-Link Safety-communicatie verloopt via niet-afgeschermde kabels en hierbij wordt gebruik gemaakt van in de industrie gangbare aansluitstekkers. Dit bespaart tijd en moeite bij het vervangen van apparaten en verhoogt de beschikbaarheid.
Bovendien beschikken intelligente IO-Link Safety-apparaten over diagnosefuncties zoals de zelfdiagnosefunctie, hetgeen proactieve reparatie- en onderhoudsconcepten mogelijk maakt. Voor voorspellend onderhoud levert bijvoorbeeld een analyse van een enkele straal informatie over de signaalsterkte van de veiligheidslichtschermen PSENopt advanced IOLS. Dit verhoogt de productiviteit van de installatie of machine.
Het IO-Link Safety-pakket van Pilz ondersteunt met het oog op het Internet of Things (IoT) onderling verbonden machines en installaties eenvoudig en fabrikantonafhankelijk tot op sensor- of veldniveau en biedt zo nieuwe mogelijkheden voor Industrie 4.0.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]