Ostfildern, 7 okt. 2021

Compleet dienstenaanbod voor exploitanten van bestuurderloze transportvoertuigen - op veilige trajecten

Het automatiseringsbedrijf Pilz biedt met zijn servicepakket advies en ondersteuning bij het uitvoeren van veilige toepassingen met bestuurderloze transportvoertuigen (BTV). Het aanbod van Pilz begint bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase en loopt door tot en met de inbedrijfstelling, inclusief trainingsaanbod. Hierdoor wordt er voldaan aan de eisen van de relevante ISO 3691-4 en wordt ook de productiviteit tijdens het gebruik gegarandeerd.

Exploitanten van bestuurderloze transportvoertuigen of -systemen (BTS/meerdere BTV) moeten ervoor zorgen dat hun systeem niet alleen veilig gebouwd, maar ook met inachtneming van alle ruimtelijke en infrastructurele omstandigheden veilig en vooral productief in de intralogistiek gebruikt kan worden. 

Vroegtijdig rekening houden met veiligheidsaspecten
Voor deze opgave heeft Pilz een servicepakket ontwikkeld, dat individueel aan de speciale eisen van de desbetreffende toepassing kan worden aangepast. Pilz stapt al bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase in. Ook een review van de risicobeoordeling van de BTV-fabrikant en een gedetailleerde validatie van de belangrijkste veiligheidsfuncties zijn inbegrepen. Zo kan er vroegtijdig rekening worden gehouden met safety-aspecten. Deze controle van de veiligheid van BTS in een vroeg stadium van het aankoopproces helpt om onnodige kosten te voorkomen en tijd te besparen. 

Het uitvoeren van een risicobeoordeling van de complete toepassing ter plekke bij de exploitant is essentieel. Hierbij worden alle in gebruik zijnde bestuurderloze transportvoertuigen gecontroleerd. De volgende stap is de validatie van de complete toepassing. Hier worden ook de benodigde beveiligingsvelden of -zones gedefinieerd en het mobiele systeem wordt rekening houdend met de hele omgeving beveiligd. 

Pilz is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering
Pilz biedt ondersteuning bij alle noodzakelijke maatregelen ter plekke, begeleidt de exploitant op verzoek tot en met de internationale conformiteitsbeoordeling (bijvoorbeeld de CE-markering) en is daarmee verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de BTS-toepassing. 
Al vóór de inbedrijfstelling en daarna moet regelmatig een controle van de goede staat en van de veilige werking van de BTV worden uitgevoerd. Ook dat kan Pilz in het kader van het totaalpakket doen. Voor duurzame kennisopbouw zijn nog steeds trainingen over de veilige werking van een BTS-toepassing beschikbaar voor gebruikers. 

Meer informatie over het product vindt u

Met het speciaal op de eisen van bestuurderloze transportsystemen afgestemde servicepakket van Pilz krijgen gebruikers alles rondom de veiligheid en productiviteit van hun toepassing – inclusief internationale conformiteitsbeoordeling, training en passende componenten. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Met het speciaal op de eisen van bestuurderloze transportsystemen afgestemde servicepakket van Pilz krijgen gebruikers alles rondom de veiligheid en productiviteit van hun toepassing – inclusief internationale conformiteitsbeoordeling, training en passende componenten. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Met het speciaal op de eisen van bestuurderloze transportsystemen afgestemde servicepakket van Pilz krijgen gebruikers alles rondom de veiligheid en productiviteit van hun toepassing – inclusief internationale conformiteitsbeoordeling, training en passende componenten. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld