Ostfildern, 6 mrt. 2024

Veilig radarsysteem PSENradar van Pilz: nieuwe toepassingen dankzij vergroot gezichtsveld en FSoE-aansluiting - veilig werken onder de zwaarste omstandigheden

Met het veilige radarsysteem PSENradar van Pilz kan veilige gebiedsbewaking in ruwe omgevingen nu ook voor andere toepassingen worden geïmplementeerd: Dankzij de uitgebreide gezichtsveldfuncties kunnen de radarsensoren eenvoudiger worden geïntegreerd in verschillende productieomgevingen. De flexibiliteit van aanpasbare gezichtsvelden biedt vooral voordelen in krappe ruimtes. Verder is de koppeling aan het open veiligheidsprotocol Safety over EtherCAT FSoE nu mogelijk: Het bekabelingswerk en de kosten zijn lager.

Naast de al verkrijgbare radarsensor met een detectiebereik van 0 tot 5 meter is nu ook de veilige radarsensor PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR met een bereik van 0 tot 9 meter verkrijgbaar. Dit maakt het mogelijk om mobiele applicaties efficiënt te beveiligen.

Flexibele kijkhoek = meer productiviteit
Nieuw bij beide sensorapparaten zijn de opties voor het flexibel configureren van gezichtsvelden: naast de symmetrische kijkhoek kunnen korridorförmigenu ook asymmetrische en corridorvormige kijkhoeken worden ingesteld. Dit betekent dat PSENradar betrouwbaar kan worden gebruikt in verschillende productieomgevingen. Dit bespaart ook ruimte in de productie, vooral als de ruimte beperkt is wanneer machines bijvoorbeeld dicht bij elkaar staan of er direct langs machines looppaden zijn. Aangezien de instellingen van het gezichtsveld nu individueler kunnen worden geconfigureerd, kan de radarsensor flexibeler worden geplaatst zonder de productieactiviteiten te beperken. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid in ruwe omgevingen, maar verhoogt ook de productiviteit.

Radar verbindt
PSENradar biedt samen met de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz een veilige totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimten - inclusief veilige gegevensoverdracht met FSoE in het EtherCAT-communicatiesysteem. De nieuwe verwerkingseenheid van het radarsysteem PSENradar maakt FSoE-functionaliteit mogelijk conform IEC 61508 voor veiligheidstoepassingen tot SIL 3. Als FSoE-MainInstance (FSoE-Master) combineert PNOZmulti 2 de bewaking van alle veiligheidsfuncties van een radartoepassing in één apparaat en maakt verbindingen met veilige FSoE SubordinateInstances (FSoE-slaves) in het netwerk.
In het totaalpakket van de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 als FSoE-MainInstance met veilig radarsysteem kan deze veiligheidsrelevante koppeling eenvoudig worden geïmplementeerd als eenkabeloplossing met minimale bedradingskosten.

Het veilige radarsysteem PSENradar van Pilz biedt nieuwe toepassingen: De sensoren PSEN rd1.2 sensor F-FOV en PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR breiden de mogelijkheden voor het configureren van gezichtsvelden uit, terwijl de nieuwe verwerkingseenheid PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit de FSoE-verbinding uitbreidt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Het veilige radarsysteem PSENradar van Pilz biedt nieuwe toepassingen: De sensoren PSEN rd1.2 sensor F-FOV en PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR breiden de mogelijkheden voor het configureren van gezichtsvelden uit, terwijl de nieuwe verwerkingseenheid PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit de FSoE-verbinding uitbreidt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Het veilige radarsysteem PSENradar van Pilz biedt nieuwe toepassingen: De sensoren PSEN rd1.2 sensor F-FOV en PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR breiden de mogelijkheden voor het configureren van gezichtsvelden uit, terwijl de nieuwe verwerkingseenheid PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit de FSoE-verbinding uitbreidt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld