Pilz breidt zijn productassortiment voor decentrale toepassingen alsmede toepassingen direct in het veld uit met de nieuwe remote I/O-module PDP67 PN. Deze module kan dankzij zijn robuuste constructie met beschermingsgraad IP67 direct op de machine worden geïnstalleerd. De Profinet/Profisafe-interface en universele aansluitingen, die als in- of uitgangen kunnen worden geconfigureerd, maken PDP67 PN bijzonder flexibel. Aangezien er maar één apparaatvariant nodig is, besparen gebruikers ruimte en kosten bij de bevoorrading.
Ostfildern, 5 apr. 2022
Nieuwe remote I/O-module PDP67 PN bespaart ruimte in de schakelkast en in het magazijn - Flexibel decentraal automatiseren - Inclusief veiligheid
Decentrale I/O-systemen zijn een belangrijke bouwsteen voor flexibele en modulaire automatiseringsoplossingen. De nieuwe remote I/O-module PDP67 PN met beschermingsgraad IP67 en een robuuste behuizing van gegoten zink is bij uitstek geschikt voor de ruimte direct op de machine. Hij zorgt ook buiten de schakelkast bij temperaturen van -30 °C tot 70 °C op betrouwbare wijze voor veiligheid.
Ruimtebesparend in elk opzicht
Dankzij M12-connectoren kunnen sensoren en actuatoren eenvoudig en snel op de PDP67-module worden aangesloten. Het tijdrovend bedraden komt te vervallen. Dit bespaart niet alleen tijd bij de inbedrijfstelling, gebruikers profiteren ook van een eenvoudige uitbreiding van modulaire productielijnen. Dankzij universele aansluitingen, die als ingangen of als uitgangen kunnen worden geconfigureerd, hoeven gebruikers maar één PDP67 PN op voorraad te houden. Zo bespaart de PDP67 PN extra ruimte in het magazijn.
Universeel inzetbaar met Profinet/Profisafe
De nieuwe remote I/O-module kan zowel in het netwerk van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 van Pilz als in willekeurige andere Profinet/Profisafe-netwerken worden geïntegreerd.
Daarmee is PDP67 PN een voordelige en flexibele oplossing voor het decentraal bewaken van veilige en niet-veilige sensoren en actuatoren in omgevingen met extreme temperaturen. Behalve voor toepassingen op het gebied van verpakkingstechniek, robotica of persen is PDP67 PN dankzij de pinbezetting van de connector volgens de AIDA-norm (automatiseringsinitiatief van Duitse autofabrikanten) ook uitermate geschikt voor de auto-industrie.
Meer informatie over het product vindt u hier

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be