Ostfildern, 18 mrt. 2021

PSENmlock deurgreepmodule breidt modulair veiligheidsheksysteem van Pilz uit - deuren veilig in de greep

In het modulaire veiligheidsheksysteem van Pilz is nu ook de PSENmlock deurgreepmodule beschikbaar. Als totaaloplossing beschikt de deurgreepmodule over een geïntegreerde actuator en een geïntegreerde noodontgrendeling. In combinatie met de veiligheidsheksensor PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilig dichthouden vormt de deurgreepmodule een individueel aanpasbare, veilige oplossing voor toegankelijke deuren.

De veilige sluiting wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals aansturing van de sluiting. Dit maakt de schakelaar bijzonder geschikt voor gebruik op machines met gevaarlijke naloop, waar een veilige sluiting tot de hoogste veiligheidscategorie Performance Level e vereist is.

Veiligheid gecombineerd met hoge flexibiliteit
De PSENmlock deurgreepmodule kan zowel voor linksdraaiende als rechtsdraaiende deuren worden gebruikt. Hij kan aan de binnenkant of buitenkant worden geïnstalleerd en is compatibel met zowel draaideuren als schuifdeuren. Dankzij deze verschillende opties kan de deurgreepmodule voor uiteenlopende deuren worden ingezet. Gebruikers profiteren door maximale flexibiliteit bij de inbouw.

Gevarenzone onder controle
Aan de buitenkant van de te beveiligen deur bevindt zich de gele deurgreep, waarmee de actuator wordt uitgeschoven voor het sluiten of openen. De noodontgrendeling kan alleen worden geactiveerd door de rode deurgreep binnenin. Daardoor kunnen personen een potentieel gevaarlijk wordende zone in de machineruimte te allen tijde verlaten. De PSENmlock deurgreepmodule heeft een blokkeringselement voor maximaal vijf sloten. Dit voorkomt dat de machine na een stop onbedoeld opnieuw start. De veiligheid bij toegankelijke deuren wordt verhoogd, waardoor ongevallen worden voorkomen.

Modulaire en aanpasbare veiligheid op deuren
De PSENmlock deurgreepmodule is de nieuwste uitbreiding van het modulaire veiligheidsheksysteem van Pilz. Als modulaire oplossing voor veiligheidshekken met toegangscontrole biedt het veiligheidsheksysteem sensoren, noodontgrendeling, deurgrepen, een diagnosesysteem en een knoppenunit met een optioneel geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem, alsmede de bijbehorende verwerkingseenheid. Gebruikers profiteren van snelle montage en installatie. Alle modules van het veiligheidsheksysteem kunnen afzonderlijk worden gecombineerd en bieden zo een flexibele bescherming voor toegankelijke deuren. Samen met de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz ontstaat zo een veilige totaaloplossing voor de bewaking van veiligheidshekken.

Meer informatie over het modulaire veiligheidsheksysteem
en over de PSENmlock deurgreepmodule van Pilz.

Veilige totaaloplossingen voor deuren: met PSENmlock en de PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling, de nieuwste uitbreiding van het modulaire veiligheidsheksysteem van Pilz, worden mensen en installaties veilig beschermd. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Veilige totaaloplossingen voor deuren: met PSENmlock en de PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling, de nieuwste uitbreiding van het modulaire veiligheidsheksysteem van Pilz, worden mensen en installaties veilig beschermd. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Veilige totaaloplossingen voor deuren: met PSENmlock en de PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling, de nieuwste uitbreiding van het modulaire veiligheidsheksysteem van Pilz, worden mensen en installaties veilig beschermd. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld