Automatiseringsbedrijf Pilz richt zich op de internationale vakbeurs LogiMAT (19-21 maart 2024) op zijn Safety & Security-oplossingen voor de intralogistiek. De beurspresentatie voor Stuttgart bevat ook de uitgebreide serviceportfolio van de expert voor veilige automatisering. Verschillende logistieke toepassingen zoals de bescherming van automatisch geleide voertuigen, transportbanden en magazijntoepassingen kunnen efficiënt geïmplementeerd worden met het oplossingenpakket van Pilz.
Ostfildern, 6 feb. 2024
Pilz op de LogiMAT 2024, hal 6, stand 6B37 - Intralogistiek safe & secure
Bezoekers van de gezamenlijke stand met samenwerkingspartner NAiSE GmbH kunnen ook ontdekken hoe verschillende vrij navigerende weggebruikers efficiënt kunnen worden gecoördineerd en beheerd.
Basis: Expertise voor een veilige werking
Exploitanten van mobiele platforms moeten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de in de norm ISO 3691-4 vereiste Performance Levels voor de voertuigbewakingsfuncties. De veiligheidsexperts van Pilz geven op de stand informatie over hoe deze eisen voor een veilig gebruik van mobiele platforms kunnen worden gerealiseerd. In het middelpunt: Voorkom stilstand en voer de productie veilig en efficiënt uit. Bezoekers komen meer te weten over de passende Pilz-diensten (op "Design Risk Assessment", "Factory Acceptance Test bij de fabrikant" en "Site Acceptance Test") en op de training "Veilig gebruik van bestuurderloze transportvoertuigen en -systemen", die specifiek gericht is op de veiligheid van mobiele platforms.
Highlight: Beveiliging voor vrij navigerende platforms
Een highlight op de stand is de beveiligingsoplossing van Pilz voor vrij navigerende mobiele platforms. De kern van de oplossing is de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 met nieuwe functies voor de synchronisatiebewaking en de aansturing van de veiligheidslaserscanners PSENscan. De veiligheidslaserscanners zorgen voor een productieve ruimtebewaking in de veiligheidsoplossing. Daarnaast is er de Industrial Firewall SecurityBridge, die beveiliging biedt tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf.
Pilz laat ook zien hoe veilige toegang in logistieke gebieden kan worden geregeld via zijn modulaire veiligheidsheksysteem en het Identification and Access Management System I.A.M., of het nu gaat om eenvoudige authenticatie of complex toegangsbeheer.
Vloot onder controle
Voor het beheer van de complete vloot presenteert de in Stuttgart gevestigde expert voor automatisering van materiaalstromen NAiSE in samenwerking met Pilz 's werelds eerste verkeers- en opdrachtmanager voor alle deelnemers in de intralogistiek. De NAiSE-vlootmanager analyseert in real time de verkeers- en goederenstroom in intralogistieke toepassingen. Bezoekers kunnen NAiSE Traffic in actie zien op de gezamenlijke beursstand.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]