Pilz breidt zijn aanbod servoversterkers uit met ruimtebesparende, schaalbare systemen voor enkel- of multi-assige toepassingen met de nieuwe aandrijfregelaars PMC SC6 en PMC SI6. Beide zijn flexibel te combineren en snel in gebruik te nemen. De aandrijfregelaars PMC SC6 en PMC SI6 zijn zeer nauwkeurig, vooral voor enkel- of meerassige toepassingen in de metaalbewerking, de verpakkingsindustrie of de houtindustrie.
Ostfildern, 23 mrt. 2021
Nieuwe aandrijfoplossingen van Pilz voor eenassige en meerassige toepassingen – Flexibel combineerbare aandrijfregelaars
De aandrijfregelaars PMC SC6 en PMC SI6 kenmerken zich door hun compacte bouwwijze, waarvan de gebruiker ook profiteert: Zo is voor zes assen in de schakelkast slechts een totale breedte van 180 mm nodig. De inbedrijfstelling van PMC SC6 en PMC SI6 kan snel worden gerealiseerd. Hiervoor worden de motorgegevens eenvoudig en veilig geparametreerd via het elektronische motortypeplaatje, dat alle mechanisch en elektronisch relevante motorgegevens digitaal ter beschikking stelt. Via gemeenschappelijke communicatieprotocollen zoals Ethercat en ProfiNet kunnen de aandrijfregelaars worden aangesloten. De bekabelingsinspanning wordt verminderd dankzij hybride kabels, waarbij encodercommunicatie en vermogensoverdracht in één kabel plaatsvinden.
Schaalbare meerassige oplossing
De PMC SI6-aandrijfregelaar, die aan de voedingseenheid PMC PS6 is gekoppeld, is geschikt voor een flexibel gebruik in grote installaties en machines met vier of meer assen. Deze is verkrijgbaar in twee verschillende voedingsgroottes. Zo kunnen er meerdere voedingseenheden parallel gebruikt worden, wat de schaalbaarheid van de centrale voedingsmodule PMC PS6 mogelijk maakt. Bij gebruik van dubbelassige modules is een asymmetrische nominale stroombelasting mogelijk. Voor de gebruiker betekent dit een vermindering van het aantal varianten en daarmee de opslag. Omdat het meerassige systeem voor elke toepassing geschaald is en gecombineerd kan worden tot een krachtig meerassig systeem met een kleine bouwbreedte, kunnen applicaties zeer individueel worden gerealiseerd.
Uitbreidbare stand-alone-oplossing
De compacte stand-alone-aandrijfregelaars PMC SC6 met geïntegreerde voeding zijn geschikt voor gebruik in compacte installaties en machines. Ze zijn verkrijgbaar als enkel- en dubbelassige regelaars voor asynchrone of synchrone servomotoren. Voor machines met meer dan twee assen kan de PMC SC6 worden uitgebreid met asmodules van de aandrijfregelaar PMC SI6. De asmodule heeft geen geïntegreerde voedingseenheid en wordt via een tussenkringkoppeling gevoed door de PMC SC6. Dit maakt de realisatie van meerassige toepassingen zeer economisch.
Complete aandrijftechniek
De aandrijfoplossing met PMC SC6 en PMC SI6 wordt aangestuurd en geanalyseerd via het Motion Control-besturingssysteem PMCprimo van Pilz. Omdat alle functies van een installatie op deze manier met elkaar zijn gesynchroniseerd, leidt dit tot soepele en nauwkeurige productieprocessen met lage downtimes. Zo kan de gebruiker de aandrijfregelaar flexibel inzetten voor zijn individuele één- of meerassige toepassing in de metaalbewerking, de verpakkingsindustrie of de houtindustrie.

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be