De Pilz-groep blijft ondanks de economische malaise op groeikoers: Pilz biedt nu 's werelds eerste veilige totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimtes op basis van radartechnologie aan. Ze bestaat uit het veilige radarsysteem "LBK System" van Inxpect S.p.A. en de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2. Met deze totaaloplossing kunnen beschermde ruimtes ook in de meest ruige omgevingen – bij extreme productieomstandigheden zoals bijvoorbeeld stof in de houtverwerkende industrie – of bij complexe installatiestructuren veilig en economisch worden bewaakt. Een hoge productiviteit van de machine of installatie ondanks de zeer ruige omgeving is een voordeel van de veilige radarsysteemoplossing.
Ostfildern, 23 mei 2019
's Werelds eerste veilige radarsysteemoplossing nieuw in het assortiment van Pilz - ook veilig in de meest ruige omgevingen!
Het aanbod van Pilz op het gebied van veilige sensoren PSEN is uitgebreid met de veilige radarsysteemoplossing.
Systeemoplossing bestaande uit radarsensor en besturing
De veilige radarsysteemoplossing omvat afhankelijk van de toepassing maximaal zes radarsensoren en één besturingseenheid. Daarbij komt de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2, die in de oplossing verantwoordelijk is voor de veiligheid. PNOZmulti zorgt er bijvoorbeeld in geval van een fout en bij het binnendringen van de beveiligingszone of beschermde ruimte voor dat er een veilige en betrouwbare reactie op gang wordt gebracht. De veilige radarsysteemoplossing is inzetbaar tot SIL 2, PL d, categorie 2.
Tot de veiligheidsgerelateerde functies van de systeemoplossing behoren de "registratiefunctie", d.w.z. de machine in een veilige toestand brengen zodra een gevarenzone wordt binnengedrongen, en de heraanloopblokkering, die voorkomt dat de machine zelfstandig weer start als er zich nog personen in de gevarenzone bevinden. Elke sensor heeft een maximaal bereik van 4 meter, een nauw bereik van maximaal 50° horizontaal en 15° verticaal en een wijd bereik van maximaal 110° horizontaal en 30° verticaal.
Modulair voor flexibelere toepassingen
Op de plaats waar de veilige radarsysteemoplossing wordt gebruikt, kunnen de beschermde ruimte en het systeem modulair worden ingericht: meerdere sensoren, die elk afzonderlijk configureerbaar zijn, kunnen vrij met elkaar worden gecombineerd. Afhankelijk van de eigenschap van het te bewaken gebied kan er ofwel een wijde ofwel een smalle beschermde ruimte worden ingericht. De daadwerkelijke door de sensor beschermde ruimte is afhankelijk van de hoogte waarop de sensor wordt geïnstalleerd, van de hoek (horizontaal/verticaal) van de sensor en van de configuratie van de waarschuwingsruimte. Daartoe kan de systeemoplossing zelf via het aantal sensoren en de indeling van de sensoren verschillende beveiligingszones vormen, bijvoorbeeld een cirkelvormige indeling maken.
Zeer uiteenlopende toepassingen mogelijk
Het radarsysteem is modulair ontworpen, één tot zes sensoren kunnen worden geconfigureerd. Het geïntegreerde muting kan sensoren – ingedeeld in maximaal drie groepen – tijdelijk uitschakelen.
De sensoren worden via de gratis Safety-softwaretool van Inxpect geselecteerd en geconfigureerd. Hier kan optioneel een extra waarschuwingsruimte worden geconfigureerd. Dit bespaart tijd en de machine kan sneller in bedrijf worden gesteld.
Stof en vuil zijn geen probleem
De veilige radartechnologie, waarop de systeemoplossing is gebaseerd, is in principe ongevoelig voor externe invloeden zoals stof, regen, licht, vonken en ook trillingen. Daarom kan de veilige radarsysteemoplossing overal worden gebruikt waar opto-elektronische sensoren of technologieën de beschikbaarheid niet kunnen garanderen. Als aanvulling op de veilige bewaking van ruimtes met de veilige laserscanner PSENscan of de lichtschermen PSENopt biedt 's werelds eerste veilige radarsysteemoplossing ook in extreem ruige omgevingen – bijvoorbeeld voor buiten, de zware industrie of de houtverwerkende industrie – een productieve oplossing.
Ze wordt voornamelijk toegepast in de zware industrie, waar vuil, stof, spaanders, lasvonken, fel licht en trillingen voorkomen. Tot de zware industrie behoren bijvoorbeeld de staalverwerkende industrie, gieterijen en de houtverwerkende industrie. Buiten beveiligt de radarsysteemoplossing kranen en vloertransportsystemen zoals in bulkhavens of -magazijnen ook bij mist, sneeuw en matige regen.
Meer informatie vindt u hier
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be