Ostfildern, 22 sep. 2022

Productfamilie van veilige, configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 met de nieuwe krachtige stand-alone basismodule - compact en rendabele basispower!

Nieuw in de productfamilie van de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz is de stand-alone-basismodule PNOZ m C0. Met een breedte van slechts 22,5 mm bewaakt deze uiterst compacte basismodule maximaal vier veiligheidsfuncties op machines. Afhankelijk van de toepassing kunnen zo safety-eisen tot de hoogste veiligheidscategorie PL (Performance Level) e resp. SIL CL 3 worden gerealiseerd. De nieuwe basismodule maakt zo een hoge productiviteit van kleinere machines mogelijk. Daarmee is PNOZ m C0 een veilige, krachtige en zeer rendabele oplossing voor kleine machines in verschillende branches en toepassingsgebieden, zoals in de packaging, bij robotcellen of in de sector Food and Beverage.

De extreem smalle PNOZ m C0 heeft de constructieve eigenschappen van een veiligheidsrelais, maar is net zo krachtig als een configureerbare veiligheidsbesturing. Hij heeft acht veilige ingangen en vier veilige halfgeleideruitgangen bij een bouwbreedte van slechts 22,5 mm. Op die manier kunnen maximaal vier veiligheidsfuncties betrouwbaar worden bewaakt. Dit zijn o.a.: noodstop, veiligheidshekbewaking, veiligheidslichtschermen en tweehandenbediening. De veelheid aan functies en de ruimtebesparende bouwbreedte zorgen ervoor dat de kosten tot een minimum worden beperkt.

Digitaal ondersteunde engineering
Alle veiligheidsschakelingen van deze stand-alone basismodule worden ook gemaakt met de softwaretool PNOZmulti Configurator, die in de basisversie vrij van licentiekosten is en intuïtief bedienbaar is. Vanaf versie 11.1 kunnen uw eigen safety-eisen eenvoudig en flexibel worden gerealiseerd: Voor dit doel stelt de tool een groot aantal goedgekeurde softwaremodules beschikbaar voor de bewaking van veiligheidsfuncties tot PL e/SIL CL 3. Alle opgezette veiligheidsarchitecturen kunnen onafhankelijk van een PLC-besturing worden gebruikt . Daartoe kan de veiligheidsschakeling via een USB-kabel rechtstreeks naar het apparaat worden overgebracht en hetzij rechtstreeks, hetzij als alternatief op de chipkaart worden opgeslagen. De digitaal ondersteunde engineering minimaliseert de configuratietijden en dus de kosten voor deze stap in de life cycle. Bovendien zijn uitbreidingen of wijzigingen van functies te allen tijde mogelijk. Dit is bijzonder voordelig voor de serieproductie van machines, omdat de huidige eisen gemakkelijk kunnen worden aangepast.

Eenvoudig uitbreiden naar behoefte
Als het aantal veiligheidsfuncties op kleine machines toeneemt, kan het "kleine" project eenvoudig worden gemigreerd middels de softwaretool. Toekomstige uitbreidingen van de machine of installatie zijn te allen tijde mogelijk: Indien meer veiligheidsfuncties vereist zijn, zijn modulaire uitbreidbare basismodules met voldoende vermogen beschikbaar voor machines met een groter scala aan functies. Afhankelijk van de eisen wordt de basismodule afgestemd op de betreffende toepassing. Bovendien bieden de modulair uitbreidbare basismodules een hoge connectiviteit door aansluiting op alle gangbare veldbussystemen, comfortabele diagnose en webgebaseerde visualisering. Gebruikers profiteren van een hoge flexibiliteit.

Oplossingsgerichte en veelzijdige basis
In combinatie met bijvoorbeeld veiligheidslichtschermen PSENopt II, het modulaire veiligheidsheksysteem PSENmlock of de noodstopknoppen Pilz PITestop krijgen gebruikers uit de meest uiteenlopende branches en toepassingsgebieden een veilige totaaloplossing van één leverancier. Deze biedt ondersteuning in de verpakkingsbranche - bijvoorbeeld bij de palletisering of kartonaanvoer - en in de food & beverage-branche, bijvoorbeeld bij afvulmachines. Ook op het gebied van robotica of speciale machinebouw maken oplossingen met de nieuwe stand-alone-basismodule een hogere productiviteit en rendabiliteit van machines mogelijk.

Meer informatie over het product vindt u hier

De nieuwe stand-alone-basismodule PNOZ m C0 uit de productfamilie van de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz garandeert een hoge productiviteit en rendabiliteit van kleinere machines. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
De nieuwe stand-alone-basismodule PNOZ m C0 uit de productfamilie van de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz garandeert een hoge productiviteit en rendabiliteit van kleinere machines. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

De nieuwe stand-alone-basismodule PNOZ m C0 uit de productfamilie van de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz garandeert een hoge productiviteit en rendabiliteit van kleinere machines. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be