Ostfildern, 28 apr. 2022

Pilz biedt een door TÜV SÜD gecertificeerde oplossing voor de veilige bewaking van de kartonaanvoer bij het verpakken - kartonaanvoer op rendabele wijze waarborgen

Met de door TÜV SÜD gecertificeerde oplossing voor de veilige bewaking van de kartonaanvoer naar verpakkingsmachines kan deze processtap nu veilig en productief worden gemaakt. De oplossing biedt in het pakket de keuze uit twee veiligheidsbesturingen: de kleine besturing PNOZmulti 2 voor toepassingen waarbij het configureren via een softwaretool plaatsvindt en het veiligheidsrelais myPNOZ voor aanvoeroplossingen in batchgrootte 1. Per aanvoerinrichting komen daar twee optische sensoren bij. De oplossing voldoet aan Performance Level (PL) d en categorie (cat.) 3 volgens EN ISO 13849-1 of SIL 2 volgens IEC 62061 en zorgt voor minimale stilstandtijden en een hogere productiviteit – voor meer rendabiliteit op het gebied van secundair verpakken.

De nieuwe gecertificeerde veiligheidsoplossing van Pilz bewaakt middelgrote en kleinere machines voor het secundair verpakken. Door de certificering besparen gebruikers tijd bij de planning, het ontwerpen en de inbedrijfstelling. Ook de integratie in bestaande toepassingen of de retrofit kan met de door TÜV SÜD gecertificeerde veiligheidsoplossing eenvoudig worden uitgevoerd. De toepassing kan dus op elk moment individueel en flexibel worden aangepast. Ook kunnen extra veiligheidsmaatregelen zoals omheiningen of soortgelijke afschermingen komen te vervallen, zodat de ruimte economischer kan worden benut.

Gebruikssituatie beslist over gebruik
Voor machines met een klein aantal functies zijn de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ in het pakket beschikbaar: de voorgeconfigureerd oproepbare en op maat gemaakte oplossing in batchgrootte 1 is via plug & play direct inzetbaar. Voor grotere projecten wordt de kleine besturing PNOZmulti 2 gebruikt. Hiermee kunnen veilige automatiseringsprojecten via een grafische configuratiesoftwaretool flexibel worden gerealiseerd. Bovendien kunnen met slechts één basismodule desgewenst twee kartonmagazijnen tegelijk worden bewaakt.
Beide veiligheidsbesturingen bewaken de direct bij de toevoeropening geïnstalleerde optische sensoren, die de status van de stukken karton melden. Bovendien kunnen er nog meer veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekken of lichtschermen worden uitgevoerd.

Meer informatie over de veilige verpakkingsautomatisering vindt u hier

Veilige kartonaanvoer met Pilz voor het secundair verpakken: het door TÜV SÜD gecertificeerde oplossingspakket omvat de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 en de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. Per aanvoerinrichting komen daar telkens twee speciale optische sensoren bij. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)
Veilige kartonaanvoer met Pilz voor het secundair verpakken: het door TÜV SÜD gecertificeerde oplossingspakket omvat de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 en de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. Per aanvoerinrichting komen daar telkens twee speciale optische sensoren bij. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Veilige kartonaanvoer met Pilz voor het secundair verpakken: het door TÜV SÜD gecertificeerde oplossingspakket omvat de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 en de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. Per aanvoerinrichting komen daar telkens twee speciale optische sensoren bij. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld