Met de bedienterminals PMIvisu v807 en v812 breidt Pilz zijn aanbod bedienterminals uit met twee extreem robuuste, krachtige varianten voor de professionele visualisering en diagnose van automatiseringsprocessen. Gebruikers kunnen met PMIvisu v8 eenvoudig en snel intuïtieve bedieningsconcepten realiseren.
Ostfildern, 7 okt. 2020
De nieuwe bedienterminals PMIvisu v807 en v812 van Pilz verenigen robuustheid en performance - eenvoudig het overzicht behouden
De capacitieve bedienterminals uit de serie PMIvisu v8 zijn verkrijgbaar in een 7 inch en 12,1 inch variant en uitgerust met het besturingssysteem Windows 10. Hun krasbestendige en stootvaste glazen touchscreens zijn zeer robuust en slijtarm. Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in industriële toepassingen en zelfs bestand tegen stoffige of vuile omgevingen. Voor de optimale weergave en bediening zijn hard- en software op elkaar afgestemd: de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu is al voorgeïnstalleerd op de bedienterminals en gelicentieerd. De krachtige processor maakt een snelle en eenvoudige bediening mogelijk. Voor een efficiënte diagnose geven de compacte bedienterminals tekstmeldingen weer en zo verhogen ze de productiviteit van machines en installaties.
Efficiënte visualisering voor automatiseringstaken
De gebruiker kan PMI v8 met de bijbehorende software PMI Assistant eenvoudig in bedrijf stellen en beheren. Dankzij de Ethernet-interface en de geïntegreerde HDMI-aansluiting zijn een universeel gebruik en een snelle inbedrijfstelling mogelijk. De PMIvisu v8-apparaten vormen in combinatie met het automatiseringssysteem PSS 4000 of de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een krachtige systeemoplossing. Besturingen die over een OPC UA-server beschikken, kunnen ook worden aangesloten. Dankzij de UL-certificering is het duurzame visualiseringssysteem wereldwijd inzetbaar in industriële toepassingen. Zo maken de PMIvisu v8-panelen een gebruiksvriendelijke en krachtige visualisering en diagnose van machines en installaties mogelijk.

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be