Voor de bedieningseenheid PITgatebox biedt Pilz in de productgroep Bedienen en visualiseren elf nieuwe varianten, waarmee veiligheidshekschakelaars en -systemen eenvoudig kunnen worden bediend. De varianten met geïntegreerde uitleesunit PITreader combineren daarnaast Safety met Industrial Security, doordat ze de intuïtieve regeling van de toegangsrechten mogelijk te maken.
Ostfildern, 13 jan. 2021
Pilz op de SPS Connect 2020 – nieuwe varianten van de bedieningseenheid PITgatebox voor meer flexibiliteit bij de bediening van veiligheidshekken - safe en secure bedienen
De bedieningseenheid PITgatebox is nu verkrijgbaar in 15 voorgeconfigureerde varianten, die verschillende combinatiemogelijkheden van drukknoppen, schakelaars, noodstopknoppen alsook de uitleesunit PITreader voor gebruikersverificatie bieden. Daardoor kunnen gebruikers hun individuele veiligheidshektoepassing, bijv. in de sectoren verpakking, robotica, Factory Automation of houtbewerking, flexibel verwezenlijken. Naast de eenvoudige bediening van veiligheidshekschakelaars of -systemen voert de bediener met PITgatebox commando's zoals activeren, stoppen of het bevestigen van machines of installaties, intuïtief met een druk op de knop uit.
Robuust ontwerp voor een betrouwbare bediening
Alle varianten van de PITgatebox bestaan uit een hoogwaardige spuitgegoten zinken behuizing met beschermingsklasse IP65, die een robuuste bescherming tegen schokken, trillingen en botsingen biedt en dus voor een hoge beschikbaarheid zorgt. Voor de bedieningselementen zijn ook bijpassende toebehoren beschikbaar. De montage van de bedieningseenheid is dankzij het slanke design eenvoudig en snel mogelijk op gangbare profielsystemen. Een 12-polige M12-aansluiting en draaibare eindkappen zorgen voor een eenvoudige en flexibele installatie, waarbij weinig bekabeling nodig is. Daardoor is PITgatebox snel klaar voor gebruik.
Safety en Industrial Security gezamenlijk managen
Om de toegangsrechten eenvoudig via PITgatebox te regelen, biedt Pilz ook twee varianten met de geïntegreerde uitleesunit PITreader aan. Gebruikers ontvangen hun individuele autorisatie voor toegang tot de machine of installatie op een gecodeerde RFID-sleutel en authentificeren zich zo bij het veiligheidshek: de sleutel wordt in PITreader uitgelezen en de toegang wordt verleend als de gebruiker de juiste autorisatie heeft. Commando's zoals machinestop, ontgrendelen, vergrendelen of bevestigen van de machine kunnen eveneens na een geslaagde authenticatie worden gebruikt. Omdat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen, is de machine beveiligd tegen foutieve bediening of manipulatie en worden stilstandtijden verkort.
Modulair systeem voor beveiliging met veiligheidshekken
Als de nieuwe varianten van de bedieningseenheid PITgatebox worden gecombineerd met de veiligheidsheksystemen PSENmlock of PSENslock en met de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz, krijgt de gebruiker een totaaloplossing voor de eenvoudige bediening van de veiligheidshekken, individueel afgestemd op zijn behoeften.
Verdere informatie over het product op: www.pilz.com/pitgatebox
Pilz op de SPS Connect: Meer informatie op: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be