België | nederlands

Ostfildern, 6 mrt. 2014

Nieuw design voor bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode van Pilz voor gereedschapsmachines - toegerust voor internationaal gebruik

De beproefde bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode van Pilz is nu met een nieuw design en optioneel met pictogrammen voor gereedschapsmachines beschikbaar. Door de toepassing van normsymbolen is hij ideaal voor internationaal gebruik. PITmode biedt twee functies in een compact apparaat: de veilige keuze van gedefinieerde bedrijfsmodi en de regeling van toegangsrechten voor de machine.

Enerzijds worden gedefinieerde bedrijfsmodi veilig door de besturing herkend: hierbij schakelt PITmode middels zelfbewaking veilig van één bedrijfsmodus over op een andere. Er kunnen vijf bedrijfsmodi worden ingesteld: automatisch bedrijf, instelbedrijf, handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden, Special Mode resp. procesbewaking en servicebedrijf. Dankzij de LED-weergave kan de actueel gekozen bedrijfsmodus even manipulatiebestendig worden weergegeven als het bevoegheidsniveau. PITmode kan worden gebruikt voor toepassingen tot PL d volgens EN ISO 13849-1 of SIL CL 2 volgens EN 62061.

PITmode: toegangs- en manipulatiebeveiliging in één
Anderzijds kunnen de toegangsrechten voor de machine worden geregeld: iedere bediener krijgt via de gecodeerde sleutel toegang tot de voor hem vrijgegeven machinefuncties of machinebedrijfsmodi. Dankzij het contactloos overgebrachte sleutel-identificatienummer op basis van RFID-technologie worden in de machinebesturing de afzonderlijke bevoegdheidsniveaus geselecteerd. Zo biedt PITmode dankzij de universele codering een hoge mate van toegangs- en manipulatiebeveiliging.

Pilz exposeert in hal 9, stand 17. Meer informatie op: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be