진단 솔루션 PVIS을 위한 도구

간편한 진단 – OPC/OPC UA 서버에서 PVIS 사용

진단 솔루션 PVIS을 위한 도구

믿을 수 있고 편리한 진단은 플랜트와 기계가 능률적이고 비용 효율적이며 중단 없이 제조를 하도록 하기 위한 전제 조건입니다. PVIS를 사용함으로써 Pilz는 소형 기계부터 대형 플랜트까지 전체에 사용할 수 있는 범용 진단 개념을 개발하였습니다.

PVIS OPC 도구는 OPC 서버를 기반으로 합니다. 따라서 표준 소프트웨어 인터페이스를 기반으로 확장된 PVIS 진단에 액세스할 수 있습니다. PVIS OPC 도구는 거의 모든 환경에 통합시킬 수 있습니다. 이는 Pilz 제품이 포함된 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다!

고객 혜택

  • 문제 해결 및 결함 수정 시 시간이 절약되며 기계를 신속하게 다시 시작할 수 있습니다.
  • 일반 문자 메시지를 사용하면 기계 운영자가 즉시 발생된 결함을 확인할 수 있습니다.
  • 단계별 지침에 따른 결함 수정으로 운영자에 대한 적극적 지원
  • PVIS는 결함 수정의 "책임자"(예: 유지보수 엔지니어)를 지명합니다.
  • 기계 작동 중지와 재시작 사이의 시간 단축

기계 제조업체 및 시스템 통합자를 위한 혜택

  • 다수의 안전 장치에 대해 사전 정의된 오류 메시지 및 단계별 수정 방법 메시지
  • 쉬운 프로젝트 설계로 시간 절약
  • 다국어로 사전 정의된 메시지 덕분에 간편한 사용
  • 탄력적인 개념 - 새로운 메시지를 쉽게 추가할 수 있으며, 사전 정의된 메시지를 쉽게 조정할 수 있습니다.
기계 제조업체 및 시스템 통합자를 위한 혜택

기계 운영자를 위한 혜택

  • 일반 문자로 오류 메시지를 표시하여 시간과 비용 절약
  • 실용적인 솔루션 제안으로 생산 재가동 소요 시간 단축
  • 프로그래밍에 대한 지식이 없어도 간단히 조작 가능
  • 지능적 개념에 의한 기계 고유의 진단 솔루션
기계 운영자를 위한 혜택

진단 솔루션 PVIS와 항상 관련이 있음 - 기능

진단 솔루션 PVIS와 항상 관련이 있음 - 기능
  • 진단 솔루션 PVIS에는 다음이 포함됩니다. PVIS OPC 컨피규레이터, PVIS OPC 서버 UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC 서버 및 PVIS ActiveX Control
  • 다양한 자동화 장치의 오류 번호를 OPC 진단 서버를 통해 문자 메시지 및 수정 방법 메시지로 변환
  • 도움말을 다양한 언어로 제공 - 프로젝트 사용자가 쉽게 활성화할 수 있음
  • 버전 2.0.0부터는 처음으로 PVIS OPC 진단 서버용 OPC UA 지원 이용 가능
  • OPC 서버 – PVIS OPC 도구를 이용하면 여러 제어 시스템에 대한 진단 메시지를 동시에 시각화할 수 있습니다(예: 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti 및 드라이브 솔루션 PMC의 경우).
  • 여러 진단 장치에 나타나는 진단 메시지, 여러 PVIS ActiveX Control에서 하나의 PVIS OPC 서버에 액세스

프로젝트 설계 기능

프로젝트 설계 기능
  • 진단 프로젝트는 익숙한 프로그래밍 소프트웨어(PNOZmulti 컨피규레이터, PASmotion)를 사용하여 단 몇 번의 클릭으로 생성됩니다.
  • 장치 및 블록에 대한 사전 정의된 일반 문자 메시지 및 수정 방법 메시지가 제공됩니다.
  • 텍스트를 복사 또는 조정하거나 새로 만들 수 있습니다.
  • 제어 시스템의 비트 및 워드 정보를 토대로 진단 메시지를 확장할 수 있습니다.

작동 기능

작동 기능
  • 발생한 오류에 대한 명확한 정보 - 운영자는 오류 발생 시 신속히 대처할 수 있습니다.
  • 문제 해결 및 오류 수정을 위한 표적 지원 - 오작동에 대한 대처 범위 및 생산성 향상
  • 안전 기기에 대한 수정 방법 메시지가 이미 사전 정의되어 도구에 저장되어 있습니다.
  • 차후 분석을 위해 PVIS는 모든 이벤트의 출입 횟수 세부사항을 "Event Log" 순환 메모리에 저장합니다.

 

PVIS 이벤트 메시지 컴포넌트

PVIS 이벤트 메시지 컴포넌트
  • 이벤트에 대한 일반 문자 메시지
  • 각 이벤트에 대한 수정 방법 메시지(8개 액션까지 가능)
  • 장비 식별자, 범위 및 책임에 대한 문자 기반 위치 정보
  • 메시지 우선 순위 지정 - 트리거 이벤트가 항상 먼저 표시됩니다.

필츠 제품 범위: 진단 솔루션 PVIS

PVIS 도구 라이선스

적용 분야에 따라 기본 라이선스, 사용자 라이선스, 프로젝트 라이선스, 기본 업그레이드 라이선스, 사용자 업그레이드 라이선스 또는 프로젝트 업그레이드 라이선스 중에서 선택하세요.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr