PMIvisu – 시각화 소프트웨어가 사전 설치된 시각화 터미널

PMIvisu v8 – 시각화 소프트웨어가 설치된 HMI 패널

고성능 시각화 패널을 PMIvisu v807, v812 및 v815와 함께 사용할 수 있습니다. PMIvisu 기기는 사전 설치되어 있는 사용 승인된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 오퍼레이터 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이는 7”, 12.1” 및 15" 크기로 제공되며 Windows 10 IoT 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다. PMI Assistant 소프트웨어를 간편한 시운전 및 패널 관리에 사용할 수 있습니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v8

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

비용이 최적화된 진단 및 시각화 패널을 PMIvisu v704e 및 v707e와 함께 사용할 수 있습니다. PMIvisu 기기는 사전 설치되어 있는 사용 승인된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 오퍼레이터 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti와 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이는 4.3” 및 7" 크기로 제공되며 Linux 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다. PMI Manager 소프트웨어를 간편한 시운전 및 패널 관리에 사용할 수 있습니다. PMI v7 시리즈의 오퍼레이터 터미널은 "독일에서 제조된" 고급 제품입니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

PMIvisu HMI 패널 비교

PMIvisu HMI 패널 PMIv7 PMIv8 PC
하드웨어
4.3” - -
7” -
12.1” - -
15.6” - -
인증 CE, UL 508 CE, cULus -
메모리[RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD 최소 32 GB
작업 메모리[RAM] 512 MB 4 GB 최소 4 GB
이더넷 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
운영 체제 Linux Windows 10 IoT Windows 10부터
소프트웨어
미리 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu PASvisu NO
시운전 도구 PMI 관리자 PMI 도우미 PASvisu 설치 프로그램
라이선스 변수 개수[통합] 150개 변수 500개 변수 0개 변수
시각화 및 진단 PNOZmulti
시각화 및 진단 PSS 4000 -
OPC UA 클라이언트 프로토콜
ModbusTCP 프로토콜
데이터 소스 수 3 8 16
페이지 수 25 60 100
변수 개수 400 2000 4000
알람 수 100 800 2000

 

PMIvisu 컨트롤 유닛의 장점과 특징

  • 사전 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu를 통한 전문적 시각화
  • 정전식 글라스 터치 패널의 내구성
  • 강력한 프로세서로 빠른 시각화 처리
  • 조정 및 사전 구성 HMI 기능 지원으로 효율적인 프로젝트 구성
  • PMI Assistant / PMI Manager를 이용한 간편한 시운전과 관리
  • 유니코드 지원 언어 관리로 국제적 사용에 적합
  • 통합 사용자 관리를 통한 접근 권한 할당
  • 내장 컨트롤러로 데이터 교환에 최대 500개 변수 할당
  • PLC, 안전 모듈, 진단 목록 및 다양한 기능의 상태를 그래픽으로 시각화하는 포괄적 라이브러리
  • 독일에서 설계, 개발 및 제조
한 눈에 보는 PMIvisu의 장점

필츠 제품군: PMIvisu

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390