신뢰할 수 있는 원격 철도 모니터링

철도역과 신호소는 모든 가닥이 만나는 곳입니다. 열차와 승객이 목적지에 제시간에 안전하게 도착할 수 있도록 모든 절차가 원활하게 진행되어야 합니다. 이를 보장하기 위해 스위스 철도의 선도적 기업 Intelis IED는 필츠와 손을 잡고 자동화 시스템 PSS 4000-R을 기반으로 안전한 분로 작동을 위한 모듈을 개발했습니다.

원격 제어를 통한 안전한 레일 작동

Intelis IED는 철도 운송에서 제어 및 안전 작업의 자동화에 특히 전문성을 갖추고 있으며, 필츠와 긴밀히 협력하여 Montreux Oberland Bernois(MOB) 철도 노선에 원격 제어기 INIS-TC를 통합했습니다. 자동화 시스템 PSS 4000-R을 기반으로 하는 이 원격 제어기는 75km 길이의 긴 구간에서 안전하고 경제적인 레일 작동을 보장합니다. 17개 역에서는 통합 인터페이스가 PSS 4000-R을 각 신호소에 연결합니다.
제어 장치 PSSuniversal은 차축 카운터의 센서 데이터를 통신 서버 및 안전 컨트롤러로 실시간 전송합니다. 새로운 모듈 INIS-PN은 안전 제어 및 모니터링 솔루션을 보완합니다. 이제 Zweisimmen과 Cháteau-d'Oex 역에서는 각 신호소에서 전체 분로 작동을 원격으로 제어할 수 있습니다. 열차 운행 관리원은 UI 화면을 참조하여 지점 및 신호의 위치와 상태, 기관차 및 열차의 위치를 확인합니다. 그리하여 노선의 모든 구간을 시야에서 놓치지 않게 되고, MOB의 승객들은 목적지에 제시간에 안전하게 도착하게 됩니다!

한 눈에 보는 장점:

  • 열차 운행 관리원이 철도 트래픽 및 신호소의 상태에 대한 피드백을 실시간으로 받기 때문에 선로 구간이 항상 안전하게 모니터링됨
  • 열차는 시간을 엄수하고 선로 이용률이 높음
  • 철도 노선에 대한 현대화 조치를 모듈형으로 단계별 구현 가능

Intelis IED 정보

Intelis는 IED 그룹의 독립적인 사업부문입니다. 본사는 Vufflens-la-Ville VD에 위치하며, 철도 안전을 위한 포괄적 서비스 및 엔지니어링 솔루션 제공에 집중하고 있습니다. 여기에는 시스템 확장 상담, 기획, 이행, 기존 설비에 최신 기술 통합, 턴키 프로젝트 관리 등이 포함됩니다.

필츠가 제공하는 자동화 시스템 PSS 4000-R의 장점은 현대화 조치를 한꺼번에 구현할 필요 없이 모듈형으로 단계적으로 구현할 수 있다는 것입니다. 심지어 여전히 가동 중인 릴레이 기술과 조합하는 것도 가능합니다. 게다가 필츠가 열악한 일상 환경에서 사용하기 위해 적용한 모든 PSS 4000-R 모듈은 대단히 신뢰성이 높은 것으로 입증되었습니다.

Roland Balimann, IED Intelis의 기술 매니저

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드