스위스의 트랙 및 선로전환기 건설 전문업체인 VT Verkehrs- und Industrietechnik AG(VT AG)는 다양한 타입의 8개 선로전환기의 중앙 제어 및 모니터링 시스템을 현대화하는 작업을 수행해야 했습니다. VT AG는 필츠와의 협력을 통해 철도용 자동화 시스템 PSS 4000-R을 기반으로 한 일반 솔루션을 개발했습니다. 그 결과가 모든 선로전환기 타입에 맞는 중앙 집중식 컨트롤러입니다.
다양한 선로전환기 타입용 일반 컨트롤러
전달 가능한 제어 솔루션
선로전환기가 잘못 설정되면 오작동이 빠르게 발생됩니다. Dolderbahn and Rigi Bahnen AG의 운영자에게도 선로전환기 컨트롤러를 최신 상태로 업그레이드하고 적용 가능한 CENELEC 표준을 준수하는 일이 무엇보다 중요했습니다. 세 가지 타입의 선로전환기가 총 8대이고 이전에는 이를 서로 다른 방식으로 제어했는데, 그것이 까다로운 작업이었습니다. VT AG와 필츠가 협력하여 일반 솔루션을 개발했습니다. 트랙 측면에 있는 컨트롤 박스 안에 위치한, I/O 모듈을 포함한 자동화 시스템 PSS 4000-R이 이제는 선로전환기를 중앙 집중식으로 제어 및 모니터링하는 데 사용됩니다. 이러한 일반 제어 솔루션의 장점은 한 번만 인증을 받으면 향후에 다른 선로전환기 타입에도 적용할 수 있다는 것입니다. 이와 같은 혁신적인 개조를 통해 작동 프로세스가 원활히 실행될 수 있었습니다.
한 눈에 보는 장점:
- 자동화 시스템 PSS 4000-R은 모듈형 설계로 디지털 제어 및 개조 작업에 적합합니다.
- 제어 솔루션은 한 번만 인증을 받으면 됩니다.
- 필츠는 소프트웨어 개발과 검증부터 시운전 및 도큐멘테이션에 이르기까지 종합 서비스를 제공합니다.
“기술적 역량, 깊이 있는 표준 지식 그리고 필츠와의 유쾌한 개인적 접촉이 없었다면 앞으로 나아가지 못했을 것입니다.”
VT Verkehrs- und Industrietechnik AG(VT AG) 정보
VT Verkehrs- und Industrietechnik AG는 1998년에 설립되었으며 스위스 Neuenhof에 위치하고 있습니다. 이 스위스 회사는 대형 구조물, 보호 시설 및 차고 등에 필요한 다양한 제품과 서비스를 제공함으로써 철도, 지역 수송 및 산업의 전반적인 인프라에 서비스를 제공합니다. VT AG는 트랙과 선로전환기의 설치부터 열차 정비를 위한 리프트 장비 제조까지 포괄적인 철도 수송 서비스를 제공합니다.
적용 분야 제품:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]