GP JOULE 및 Greenfuels가 시작한 HY.City.Bremerhaven 프로젝트의 일부로, Bremerhaven의 잉여 전기는 무엇보다도 운송 분야에서 사용할 수 있게 탄소 중립적인 수소로 변환됩니다. 이 목적을 위해, GP JOULE에서 개발한 두 가지 특수 트레일러(각각 4개의 고압 용기가 장착됨)가 자동으로 이 가연성 높은 기체로 완전 충전되고, 충전된 기체는 최대 380bar로 압축됩니다. 산소가 있는 환경에서 수소는 매우 폭발적인 기체 혼합물을 형성합니다. 따라서 특수 고압 용기를 이 기체로 충전하거나 비우는 과정에는 잠재적 위험이 뒤따릅니다. GP JOULE은 업계에서 검증된 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2에 의존합니다. 이 컨트롤러는 페일세이프 아날로그 값 처리를 통해 이러한 운송 과정을 신뢰성 있게 모니터링합니다.
고압 수소의 안전한 운송
수소 - 보관부터 운송까지 안전 보장!
검증된 안전 솔루션에 대한 사고의 전환
과제는 충전소 및 다른 수소 수집 지점에서 트레일러를 충전하고 비우는 과정이 규격화되고, 간단하며, 안전하도록 보장하는 것이었습니다. 이 안전 컨트롤러는 충전소에 설치되는 것이 아니라 트레일러에 탑재될 것이었습니다. 표준 솔루션같은 것은 없었습니다. 결과적으로, GP JOULE과 필츠는 함께 협력하여 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 기반한 새롭고 고유한 이동식 안전 솔루션을 개발했습니다. 이 시스템은 베이스 유닛 PNOZ m B1과 여러 개의 안전 아날로그 입력 모듈 및 하나의 안전 릴레이 출력 모듈로 이루어져 있습니다. PNOZmulti 2는 페일세이프 아날로그 값 처리를 통해 관련 파라미터, 압력 및 온도의 중요 제한값, 수소 충전 및 방출 속도 등이 준수되는지 모니터링합니다. PNOZmulti Configurator와 통합된 "안전 램프 모니터링" 블록은 SIL 2 안전 수준에서 동적 제한값 모니터링을 통한 정밀 제한값 설정을 지원합니다.
한 눈에 보는 장점
- 운송 절차의 신뢰할 수 있는 모니터링 및 빠른 오류 대응
- 안전 솔루션의 높은 정밀도와 조정 용이성
- 안전하며 효율적인 절차를 위한 컴팩트 모듈형 솔루션
GP JOULE 소개
독일 북프리지아의 로이센쾨게에 위치한 GP JOULE에게 있어 수소는 아직 시기적으로 너무 일러 완전히 활용되지 못하고 있는 개발 잠재력을 보유한 "에너지 변환 배터리"입니다. 2009년에 설립된 이 회사는 스스로를 통합 에너지 공급업체로 보고 있으며, 지속 가능하고 재생 가능한 에너지 솔루션을 개발 및 실현하고 있습니다. GP JOULE은 1,000여 명의 직원을 고용하며, 태양광 및 풍력 발전, 열 에너지, 모빌리티, 그리고 특히 수소와 같은 다양한 재생 가능 에너지 분야에서 활발하게 활동하고 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]