2025. 12. 16.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용한 안전한 동적 공정 값 모니터링

수소 산업을 예로 들어 보겠습니다. HY.City.Bremerhaven 프로젝트에서는 수소가 여분의 전기를 사용해 생성되며, 고압 용기에 안전하게 보관됩니다. 필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2페일세이프 아날로그 값 처리를 통해 운송 과정을 신뢰성 있게 모니터링하며, 압력, 온도, 주입 및 방출 속도와 관련된 파라미터 및 임계값을 모니터링해 폭발성 기체 혼합물로 인한 위험으로부터 보호합니다. “안전 램프 모니터링” 블록이 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator로 통합되어 동적 한계값 모니터링을 통한 한계값 정밀 설정을 지원합니다.

필츠의 튜토리얼에서는 하드웨어를 선택하고 사용자 프로그램을 만드는 것이 얼마나 쉬운지 보여드립니다. 적용 분야나 산업 분야에 관계 없이, PNOZmulti 2 아날로그 모듈은 공정 변수 모니터링을 위한 최선의 선택지입니다.

까다로운 산업 공정을 위한 최고의 안전 및 정밀도

이는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 안전 아날로그 입력 모듈인 PNOZ m EF 4AI를 통해 달성합니다. 압력, 온도, 충진 레벨, 유속과 같은 아날로그 공정 변수 및 기타 많은 물리 변수가 안전하고 정밀하게 기록 및 모니터링됩니다. 특히 주목할 만한 점은 안전 관련 정확도가 입력당 1%라는 것입니다. 이는 특히 수소 산업에서 중요한 역할을 합니다. 수소 탱크 압력 1000 bar에서 편차는 10 bar로, 표준 시장 정확도 5%에 따른 50 bar보다 훨씬 작습니다! 

사용자 혜택

  • 더 커진 공정 안전
  • 조기 결함 감지
  • 가동 중단 시간 감소
  • 정밀 제어 및 진단

특징 살펴보기

  • 안전 아날로그 입력(4 x 4~20 mA): 이 모듈은 측정 범위 0~25 mA 및 부호형 15 bit 해상도를 지원하는 독립형 안전 아날로그 전류 입력 4개를 제공합니다.
  • 유연한 스케일 변환 및 파라미터 설정: 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용해 아날로그 측정 값을 임의의 측정 단위를 갖는 수치 변수로 변환할 수 있습니다. 한계값 모니터링, 산술 계산(예: 평균 산출, 차압 계산), 타당성 검사 등의 기능을 간단히 구성할 수 있습니다. 
  • 최대 PL e / SIL 3의 인증된 안전
  • 진단을 위해 정확한 아날로그 값을 필드버스 또는 OPC 서버로 포워딩할 수 있습니다.

동적 공정 값 모니터링은 예를 들어 압력과 같은 아날로그 공정 변수를 기록할 뿐만 아니라 지속적으로 스마트하게 모니터링함을 의미합니다. 여기서 목표는 불일치를 조기에 감지하고 빠르게 대응하는 것입니다.

여기서  “동적”은 구체적으로 다음을 의미합니다.

  • 모듈에서 측정 값을 직접 실시간 처리
  • 조정 가능한 한계값범위 모니터링 - 유연하게 구성 가능
  • 스마트 평가를 위한 평균 산출 또는 차압 계산 등 산술 함수
  • 스케일 변환 및 타당성 검사를 통한 올바른 값 보장
  • 한계값 위반 또는 비정상 이벤트 발생 시 빠른 대응 시간

귀하도 안전 아날로그 모듈 PNOZmulti 2의 이점을 누릴 수 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드