두 가지 기능을 하나의 시스템에 통합한 안전 게이트 시스템 PSENmgate: 안전 가드 잠금을 호환 제어 요소와 결합 이 두 기능이 단일 제품에 구현되었습니다!
안전 게이트 시스템의 뛰어난 유연성으로 다양한 혜택을 누리세요! 푸시버튼, 키 스위치, 발광 푸시버튼, 비상 정지 및 이스케이프 릴리즈와 같은 다양한 제어 요소를 조합할 수 있습니다. 적당한 핸들도 사용 가능합니다. 안전 게이트에 맞는 다용도 솔루션입니다!
이중 기능 – 공간 절약 및 다용성.
두 가지 기능을 하나의 시스템에 통합한 안전 게이트 시스템 PSENmgate: 안전 가드 잠금을 호환 제어 요소와 결합 이 두 기능이 단일 제품에 구현되었습니다!
안전 게이트 시스템의 뛰어난 유연성으로 다양한 혜택을 누리세요! 푸시버튼, 키 스위치, 발광 푸시버튼, 비상 정지 및 이스케이프 릴리즈와 같은 다양한 제어 요소를 조합할 수 있습니다. 적당한 핸들도 사용 가능합니다. 안전 게이트에 맞는 다용도 솔루션입니다!
필츠의 안전 게이트 모니터링 시스템은 열악한 작업 환경의 많은 어플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다. 그리고 이제 새롭게 최적화된 차세대 PSENmgate가 더욱 많은 장점을 제공합니다. 그 이유는 PSENmgate가 푸시버튼 유닛 PITgatebox의 제어 요소와 검증된 안전 잠금 장치 PSENmlock을 단일 제품에 결합하고 있기 때문입니다! 이전 버전인 PSENsgate와 비교할 때, PSENmgate가 43%나 작기에 기계 상에서 공간을 크게 절약할 수 있습니다.
안전 게이트에 다수의 작동 기능이 직접 탑재되어야 하나요? 공장에 설치할 때 상향 케이블 경로를 사용해야 하나요? 하우징이 긴 PSENmgate 버전은 4개의 통합 제어 요소와 하나의 비상 정지 장치가 제공됩니다. 이는 수많은 제어 기능을 쉽게 구현할 수 있음을 의미합니다. 게다가, 하우징이 짧은 버전과 하우징이 긴 버전이 있어 케이블 배출구를 위로 향하게 할지 또는 아래로 향하게 할지 선택할 수 있습니다.
안전 게이트 시스템 PSENmgate는 제어 요소가 결합된 안전 가드 잠금 기능을 필요로 하는 어느 곳에든 사용할 수 있습니다. PSENmgate는 접근 가능한 안전 게이트는 물론 커버 및 플랩에도 탄력적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 안전 게이트 시스템 PSENmgate를 사용하면 로봇 셀에서 접근 가능한 안전 게이트의 안전 가드 잠금이 가능합니다. 또한 여러 대의 안전 게이트를 빠르고 간단하게 직렬로 연결할 수 있으므로 배선이 최소화됩니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]