South Korea | 한국어

기계류 지침

기계류 지침 2006/42/EC에는 사람과 기계 간의 상호작용과 관련된 규격화 된 보건 및 안전 요건이 기술되어 있습니다. 기계류 지침 2006/42/EC은 2009년 12월 29일부터 적용되었습니다. 제조 장소 및 제조 일자와 관계없이 1995년 1월 1일부터 처음으로 유럽 경제 지역에서 사용되는 모든 기계류는 EU 기계류 지침을 따라야 하며 따라서 CE 인증을 받아야 합니다.

기계류 지침의 목적에 부합되는 기계

기계류 지침의 목적에 부합되는 기계류란 연계된 부품이나 구성품으로 이루어져 있으며, 부품 중 최소한 1개는 작동하고, 부품들이 특정 용도를 위해 결합되어 있는 조립품을 의미합니다 (기계류 지침의 제2조 참고).

또한 아래와 같은 항목도 기계류 지침의 목적에 부합되는 기계류로 간주됩니다.

  • 기계 또는 복합 플랜트의 조립품 (복합 플랜트에는 여러 개의 기계로 구성된 생산 라인 및 특수 용도의 기계류가 설비되어 있습니다)
  • 안전 구성품 (어떤 구성품이 안전 구성품으로 분류되는가의 문제는 논란의 소지가 많습니다. 아직까지 확실한 기준이 없기 때문입니다.)
  • 기계의 기본 기능을 개조할 수 있는 교체 가능한 장비.

다른 법률 조항에 부합하는 기계류

위에서 언급한 기계류 이외에도, 지침이 정의하는 범위에 따라 안전 구성품으로 분류되기도 합니다. 또한 기타 조항이 일반적으로 적용되는 기계류에 대한 예외 목록도 존재합니다.