特別是在生產線末端自動化中,經常使用機器人應用,尤其是在涉及紙箱堆棧或間接包裝和棧板熱封等程序時。在此,人員保護是最為優先的要務,一般來說將透過防護裝置提供。在進行維護或發生故障時,必須能夠使得機器快速安全回復運作,以便減少無法生產的機器停工時間。
無論是進入防護和安全門聯鎖、機器人單體中的安全重新啟動聯鎖、用於快速故障排除的診斷與圖像顯示任務,或是透過無人搬運車(AGV)和車輛系統(AGVS)安全運輸包裝材料 – 我們皆可提供生產線末端包裝的適當自動化解決方案。
特別是在生產線末端自動化中,經常使用機器人應用,尤其是在涉及紙箱堆棧或間接包裝和棧板熱封等程序時。在此,人員保護是最為優先的要務,一般來說將透過防護裝置提供。在進行維護或發生故障時,必須能夠使得機器快速安全回復運作,以便減少無法生產的機器停工時間。
無論是進入防護和安全門聯鎖、機器人單體中的安全重新啟動聯鎖、用於快速故障排除的診斷與圖像顯示任務,或是透過無人搬運車(AGV)和車輛系統(AGVS)安全運輸包裝材料 – 我們皆可提供生產線末端包裝的適當自動化解決方案。
舉例來說,憑藉安全監控薄膜拉伸機,高溫使得除了操作人員安全性之外,必須提高工廠設備效率。在這種情況下,包含安全雷達系統 PSENradar 和可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的安全完整解決方案是適當解決方案 – 包含對於整個機器的合規性評估。特別適用於<1151/>嚴苛環境<1152/>中高達 EN ISO 13849-2 的 PL d/Cat.3 的應用,甚至是在灰塵和髒汙堆積的地方。
屏蔽使得材料能夠透過輸送帶送入和送出,而無需中斷生產程序。屏蔽安全功能可在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中進行設定,並由小型控制器 PNOZmulti 2 進行安全監控。安全光柵 PSENopt II 可依要求而定提供手指、手部及身體保護,並針對高達 EN IEC 61496 的 PL d 或 PL e 的應用設計為 Type 3 或 Type 4 安全光柵。
此外,安全光柵 PSENopt II 可用於安全監控接近機器人單體。只要來自安全光柵的光束中斷,機器人的危害移動就會安全關閉。直到危險區域淨空,並有透過小型控制器 PNOZmulti 2 的確認,生產才能繼續。如此,您將擁有安全完整的一站式解決方案。在 PNOZmulti 2 上可提供採用純文字訊息進行快速補救的 PVIS 診斷,並防止不必要的機器停工時間。
在採用堆棧或機器人的生產線末端包裝中,。對於視需要決定存取權限的自訂安全門監控,模組化安全門系統可實現靈活組合。我們的產品可個別組合以符合您的要求,範圍包含配備 PSENslock 或聯鎖的安全程序防護,以及採用安全門感測器 PSENmlock 的防護鎖定,到配備整合式致動器和整合式逃脫釋放裝置的 PSENmlock 把手模組,以及用於簡單操作安全門系統的按鈕單元 PITgatebox 等合適配件。整合式存取權限系統 PITreader 可用作進行使用者身分驗證的選項。當然,也可能透過安全裝置診斷進行診斷和安全串接。可程式小型控制器 PNOZmulti 2 能安全可靠進行控制任務。將您自有的量身所打造解決方案整合在一起!
在運輸包裝材料或歐洲棧板時,工作者的安全,以及無人搬運車和車輛系統(AGV/AGVS)周圍的環境必須隨時獲得保障。基於 ISO 3691-4,我們可以協助您從概念到試運轉協調您的 AGV 系統應用,包含合規性評估。
為安全運輸歐洲棧板,與模組化安全繼電器 myPNOZ 組合的安全雷射掃描器 PSENscan 負責 AGV 系統的安全防護和動態導航,並由於現成 ROS 模組而易於整合。AGV 解決方案也包含控制與信號裝置 PITestop 和 PITsign。這可保證防止非法竄改。諮詢並使用我們的完美相容元件,可享有時間與成本節省。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]