安全雷達感測器 PSENradar

在嚴苛應用條件下進行安全保護區塊監控

安全雷達感測器 PSENradar

在光電感測器運用有限的情況下使用安全雷達感測器:嚴苛環境(如戶外或在例如材料加工中)可使用 PSENradar 進行安全監控。那是因為雷達技術 (FMCW:調頻連續波)即使在灰塵、髒汙、雨水、光線、火花或震動等外部影響的情況下,也可確保高可用性。

頻率為 24 - 24.25 GHz 的基礎體積監控可用於安全等級最高 SIL 2、PL d 及類別 3,這經常是機器人應用中的要求。完整的解決方案也具有乙太網路、Profisafe 及 FSoE 等附加介面,因此可輕鬆在翻新應用中使用安全雷達感測器。

搭配可程式小型控制器 PNOZmulti 2,安全雷達感測器 PSENradar 為保護區塊監控提供安全完整解決方案,其中包含對工廠或機器進行合規性評估。

安全雷達感測器 PSENradar – 非常適合嚴苛環境

灰塵、髒汙、雨水或光線等外部影響不敏感,該安全雷達系統也非常適合在特別嚴苛的應用條件下使用。

使用 PSENradar Configurator 進行簡單設定

PSENradar Configurator

為了快速試運轉感測器可透過對應 Configurator 輕鬆選擇與配置。依應用而定,安全雷達感測器解決方案包含最多 6 個雷達感測器、1 個控制單元可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2

依待監控的面積大小而定,對於每個感測器可定義合適保護區塊。這依感測器的設置、安裝高度及傾斜度而定。除了保護區塊以外,也可能配置警告區塊。例如,若有人侵犯警告區域,則可能會發出信號。如此,工廠的產能可保持在高位準。

安全雷達感測器 PSENradar 的優點

  • 對灰塵、髒汙、雨水、光線、火花、蒸汽及震動不受影響
  • 高類別 Cat.3 / PL d 使得能夠安全防護機器人應用
  • 由於最佳化感測器對準以及個別保護區域配置,因此可提高靈活性
  • 配備小型控制器 PNOZmulti 2 的安全完整解決方案;由於附加介面,因此適用於改造應用
  • 後端進入保護,防止有人在危險區域時機器重新啟動

適合您應用的合適雷達感測器

您是否正在為您的工廠尋找合適的雷達系統?以下提供我們的雷達感測器概述。

除了對稱視角以外,這兩款新感測器皆支援不對稱廊道形狀視角的配置。現在,您可以將雷達感測器更加靈活整合到您的生產環境中。特別是在機器位置彼此緊鄰或走道直接經過機械設備的侷促條件情況下,您可以享有提高的產能。PSEN rd1.2 F-FOV LR 感測器也可提供長達 9 公尺的操作範圍。

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2 F-FOV 感測器 PSEN rd1.2 F-FOV LR 感測器
安全等級 PL d,Cat. 2 PL d,Cat. 3 PL d,Cat. 3
操作範圍 4 m 5 m 9 m
頻率 24 GHz 60 GHz 60 GHz
視野 對稱 對稱、不對稱、廊道形狀 對稱、不對稱、廊道形狀
掃描角度

寬廣掃描角度:
110° 水平,30° 垂直
狹窄掃描角度:
50° 水平,15° 垂直

水平(可以 10° 遞增設定): 10° - 100°,
垂直: 20° 
水平(可以 10° 遞增設定): - 長達 5 m:10°-100° 掃描角度 - 5 至 9 m:10° - 40° 掃描角度
垂直:20°

不同掃描角度概述:

掃描角度 PSEN rd1.1 sensor

掃描角度 PSEN rd1.2 F-FOV LR 感測器

掃描角度 PSEN rd1.2 F-FOV 感測器

具備 USB、Profisafe 及 EtherCAT FSoE 的分析單元

在我們的產品組合中,您也將找到與雷達感測器相容的對應分析單元。憑藉 USB、乙太網路、ProfiSafe 及 EtherCAT FSoE 等最廣泛多種的介面,我們可以為各種現場總線 Fieldbus 系統提供合適解決方案。因此,您可以將雷達系統直接整合到您的應用中。與作為 FSoE Master 的小型安全控制器 PNOZmulti 2 一起,您可以輕鬆實行與在 EtherCAT 通訊系統中作為一條纜線解決方案的安全雷達系統的安全相關網路連結 – 只需最少的接線工作量。

分析單元支援對最多 32 個區塊組進行配置,並因此可為您應用中的整合提供各種選項。採用整合式 SD 卡,全新分析單元也可提供儲存所定義配置的選項,因此使得該分析單元能夠輕鬆更換而無需 Configurator。<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

具備 USB、Profisafe 及 EtherCAT FSoE 的 PSENradar 分析單元的產品照片

採用安全雷達感測器 PSENradar 進行保護區塊監控

雷達感測器可在許多產業中使用,從木工和金屬加工到戶外使用。安全雷達系統 PSENradar 所涵蓋的安全相關功能包含對危險區域進行安全防護,以及後端進入保護

一旦有人進入,危險區域的安全防護會使機器進入安全狀態,而後端進入保護可防止機器在有人仍在危險區域內時(例如在維護情況下)自動重新啟動。

危險區域的安全防護以及後端進入保護

採用機器人的金屬加工應用

金屬加工機器人

安全雷達感測器通常會在例如焊接火花、切屑、灰塵、強光及震動存在的重工業中使用。

每當安全防護機器人單體時,保證後端進入保護以及安全重新啟動絕對至關重要。為此,機器人應用需要高度安全性。安全雷達感測器 PSEN rd1.2 使得保護區塊監控能夠高達類別 PL d、 類別 3。

木工圖形

保護區塊監控可實現安全木工環境

進行木工作業包含鋸切時,經常會因灰塵和飛屑而無法使用光電感測器。

在這種情況下,包含 PSENradar 和 PNOZmulti 2 的安全保護區塊監控,代表用於偵測危險區塊內人員的最佳解決方案。由於個別設計的保護區塊,簡單即可安全防護各種應用。

採用雷達感測器的圖形

使用雷達感測器安全防護戶外應用 

特別是戶外,保護區塊可憑藉雷達感測器安全監控。例如在高架起重機上,或是在升降裝置上。也可作用於高溫差,以及由於雨、雪或霧的濕度。

雷達感測器可確保行進路徑內沒有任何人。憑藉長達 9 m 的操作範圍,大面積區域也可有效安全防護。

我們的產品系列:安全雷達感測器 PSENradar

PSENradar

自行組裝您的安全雷達感測器 PSENradar,每個控制單元配備最多 6 個感測器。

安全雷達系統配件

您可以在此找到適用於安全雷達系統的配件。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位