軟體工具 PNOZmulti Configurator

適用於小型控制器 PNOZmulti 的原創安全電路配置工具

使用 PNOZmulti Configurator 可在PC上輕鬆建立安全電路。設定工具可為 Pilz 小型控制器的專案設計、配置、文件紀錄及試運轉提供支援。

在相容於 Windows® 的圖形化使用者介面上, 用於安全電路的所有元件皆可以 圖示或下拉式選單方式使用。在設定安全電路的過程中,也會提供線上說明文件。完成之後,工具會檢查電路是否有錯誤來源。

自 PNOZmulti Configurator 的軟體版本 10.9 起,您甚至可以在試運轉之前,使用「模擬」功能測試您所配置的程式。

完整配置的安全電路可進行認證,以防止意外更改。您可以隨時編輯、修正或擴充未經認證的安全電路配置。只需在PNOZmulti Configurator中呼叫它們即可!也可以將配置列印出來作為文件紀錄。

優勢一覽表

  • 軟體含有預裝、已認證的功能塊
  • 對配置提供簡單、回溯性的修正和調整
  • 簡單、全方位的診斷功能能縮短機器停工時間,並提高工廠設備可用性
  • 適用於各種自動化環境與不同通訊系統的全球安全標準
  • 快速試運轉和減少接線作業 – 歡迎親自體驗!

特色一覽

程式設定安全電路,無需實體接線

  • 操作十分直覺:輕鬆即可建立您的安全電路
  • 可自由設定:只需在軟體工具中按幾下滑鼠,即可輕鬆設定所有輸入和輸出的參數
  • 使用邏輯運算子以滑鼠拖放方式將它們連結起來,建立安全電路
  • 您可以選取工作區上的所有功能、邏輯及輸出元件

自動錯誤檢查,防止遭到變更的保護功能

  • 安全:軟體工具會檢查建立的安全電路是否有錯誤來源
  • 受保護:您可以驗證完整配置,並保護其遭受不必要的變更
  • 靈活:您可以隨時編輯、修正或擴充未經認證的電路圖
  • 簡單:如需文件紀錄,只需列印出電路圖配置

有關 PNOZmulti Configurator 的問題和解答

軟體工具 PNOZmulti Configurator 版本 11 有哪些新增功能?

軟體工具 PNOZmulti Configurator – 免授權費用提供的完整版本 11:

自版本 11 起,在授權方面有重大變更:您現在無需任何授權費用即可使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 的「基本」功能版本。該軟體可免費下載,並在自動化專案中使用。對於「進階」軟體元件,仍需支付授權費。

版本 11 的主要創新

  • 全新高效的軟體架構
  • 支援 Windows 64 位元系統
  • 簡化產品系列:PNOZ m B0、PNOZ m B1、PNOZ m B1 Burner 等所有第二代基礎主模組,以及全新基礎主模組 PNOZ m B0.1
  • 所有 PNOZmulti 2 擴充模組

版本 11 可用於創建全新 PNOZmulti 2 專案,並開啟與編輯現有 PNOZmulti 2 專案。功率流程、診斷功能、錯誤堆疊等功能,可如常用於試運轉和維護作業。

其他資訊:

小型安全控制器 PNOZmulti Configurator 版本 11 傳單

我是否可以繼續在 PNOZmulti Configurator 中編輯現有的 PNOZmulti Classic 與 Mini 專案,並將其遷移到 PNOZmulti 2?

軟體工具版本 10.14,長期支援版本:

  • 內含出自 PNOZmulti Classic 及 PNOZmulti Mini 產品系列的硬體
  • 此版本可用於將 PNOZmulti Classic 或 Mini* 專案搬移至 PNOZmulti 2
  • PNOZmulti Classic/Mini 專案,開啟、編輯專案
  • 可使用現有授權密鑰

立即下載!版本 10.14 PNOZmulti Configurator

*PNOZmulti Classic 與 PNOZmulti Mini 產品系列於 2024 年 12 月 31 日停產。

關於停產的更多資訊

我可以在哪裡找到有關 PNOZmulti Configurator 目前版本和舊版的資訊?

有關軟體工具 PNOZmulti Configurator 目前版本和舊版的所有資訊,皆可在我們的中央更新頁面上找到。除了發布說明以外,目前版本也可在那裡下載。

前往 PNOZmulti Configurator 的更新和版本

為何 PNOZmulti Configurator 需要三組密碼?

三個層級的密碼保護可提供不同的存取權限:

  • 第 1 級:該密碼讓您能夠修改和儲存。
  • 第 2 級:該密碼讓您能夠檢視程式,但無法加以修改。
  • 第 3 級:該密碼能夠對某些區塊進行變更,這例如仍可在試運轉期間調適。

PNOZmulti Configurator 中範例專案的密碼為何?

密碼 - 第 1 級 1
密碼 - 第 2 級 2
密碼 - 第 3 級 3

 

如何讀取及儲存異常紀錄?

  1. 在 PNOZmulti Configurator 叫出異常紀錄;需要線上連線。
  2. 在錯誤文字欄位中按滑鼠右鍵,選擇「顯示」選單中的「所有選項」
  3. 接著在「儲存」中定義路徑及檔名,...
  4. ...儲存並透過電子郵件寄至技術支援([email protected])。
  5. 可用文字編輯器顯示 *.mperr 檔案(如 Windows 文字編輯器)。

我們的產品系列:軟體工具 PNOZmulti Configurator

授權 PNOZmulti Configurator

自版本 11 起,軟體工具 PNOZmulti Configurator – 完整版本的授權型號已大幅變更:該軟體現在可免費下載和使用。「基本」功能性可免費取得,並可在自動化專案中不受限制使用。請注意,對於舊版(版本 10 及以下),使用該軟體可能仍然需要授權密鑰。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位