安全光柵 PSENopt II – 第二代

堅固耐用的安全光柵

搭配反射鏡柱的安全光柵 PSENopt II

第二代安全光柵 PSENopt II 能安全進入生產流程,並能依據需求提供手指、手部和身體防護。首款 Type 3 安全光柵是專為最高可應用於 EN/IEC 61496-1/-2 的 PL d 所設計。Type 4 光柵可應用於最高 EN/IEC 61496-1/-2 PL e。

由於這些裝置堅固耐用,PSENopt II 感測器可提供防衝擊、碰撞及防震動保護,因此適用於嚴峻的工業環境。操作人員可透過 LED 評估停機的主要原因及系統問題。因此可縮短故障停機時間。

安全光柵可用的長度範圍為 150 mm 至 1800 mm。搭配小型安全控制器 PNOZmulti 2,可作為安全完整的一站式解決方案。在圖形化軟體工具 PNOZmulti Configurator 中,只需點擊幾下即可選擇光柵模塊,並配置您的安全光柵應用。

有關 EN/IEC 61496-1/-2 的其他資訊

全新:世界首款 UL 認證 Type 3 安全光柵 PSENopt II

符合 EN/IEC 61496-1/-2 的 Type 3 安全光柵是專為高達 PL d 的應用所設計。並已獲得 UL 認證,成為世界首款 Type 3 安全光柵!因此,您可以確定,藉由使用 PSENopt II 您正做出正確決定,可保護世界各地您的員工和機械設備!我們與德國 UL 國際的合作一直非常成功。

為什麼 UL 認證

隨著全球化發展,將新產品安全推向世界市場變得越來越重要。例如美國的產品責任法比歐洲或亞洲更嚴格許多。UL 認證裝置符合美國和加拿大的國家安全標準。依據北美電氣商品標準的認證程序,可大幅簡化市場進入作業。其他事物皆不會妨礙在美國和加拿大使用。這可加快現場調試速度。特別是,出口到這些市場的機器製造商可受益。

完整一站式解決方案

搭配 Pilz 的安全控制技術,PSENopt II 單元可為您的工廠設備提供安全、經濟實惠且完整的解決方案。高使用彈性、安裝快速、無死角特色以及 50g 耐衝擊強度,意指 PSENopt II 單元預定在日常工業環境中使用。
採用其 5-pin 接頭,可直接連接到分散式模組 PDP67。高品質配件(如柱狀保護外殼、反射鏡柱、PSENopt II 上鎖裝置)可保證應用無憂無慮。

位於德國奧斯菲爾的 Pilz 於 7 月獲得世界首個 UL 認證 – PSENopt II 安全光柵可確保安全。

您的應用優勢

  • 認證安全性:Type 3 安全光柵適用於具備 UL 和 TÜV 認證、符合最高 EN/IEC 61496 PL d 的應用
  • 對於手指、手部及身體保護,可使用 Type 3 和 Type 4 安全光柵
  • 透過 LED 即可診斷,可縮短機器停工時間

用於手指、手部及身體保護的安全光柵 – 優點

  • 防衝擊、碰撞及震動,非常堅固耐用
  • 透過 LED 即可診斷,縮短故障停機時間
  • 快速簡易組裝、安裝及調試
  • 安裝安全光柵感測器時能夠編碼,提供更大彈性
  • 使用 PSENopt II 反射鏡柱,從多側防護危險區域
  • 可調式底座單元可提供額外保護,防止強烈機械撞擊,並能夠在地面不平穩的狀況下調整反射鏡柱
  • 一站式解決方案:完整的經濟型解決方案搭配可程式控制系統 PNOZmulti 2,以及廣泛多種配件

安全光柵特色

安全光柵PSENopt II的詳細視圖
  • 經過認證且符合 EN/IEC 61508 和 EN/IEC 614961/-2 標準
  • 可用於符合 EN ISO 13849-1 的 PL d / PL e、符合 EN/IEC 62061 的 SIL CL 2/ SIL CL 3 標準的應用
  • 提供手指、手部和身體保護的安全
  • 長度從 150 mm 到 1800 mm
  • 50 g 的可靠防護能力
  • 無死角特色
  • 整合式編碼
  • 完整解決方案搭載 PDP67(相容插槽及接腳)、PNOZmulti 2、PNOZ X2.8p、PNOZs3

安全光柵 PSENopt II 應用領域

PSENopt II 安全光柵保護工作人員與貨物!安全光柵能以紅外線的隱形防護區來保護危險區域。當紅外線光束中斷,就會立即發出安全停止命令。

PSENopt II 安全光柵適用於手動工作站、進出管制、放入/取出材料或在機器人旁邊處理材料的產業
深入瞭解安全光柵的多元應用!

PSENopt II 安全光柵的應用

PSENopt II反射鏡柱用於確保多邊危險區域

將您的安全光柵PSENopt II 反射鏡柱搭配,可從多個側面安全防護危險區域。只要一對光柵及兩個反射鏡柱,即可監控最多三個進出側!為您省去配線工作,同時節省空間與成本。反射鏡柱由柱狀保護外殼與整合鏡構成。可搭配PSENopt及PSENopt II安全光柵感測器使用。
PSENopt II可調式底座元件為選購配件,可額外防護強烈的機械衝擊。亦適用於不規則的表面上安裝反射鏡柱。

採用 PSENopt II 柱狀保護外殼,保護您的安全光柵 PSENopt II 避免受損

安全光柵 PSENopt II 柱狀保護外殼

採用柱狀保護外殼 PSENopt II 保護柱,可為您的安全光柵提供最佳保護,避免因碰撞等而受損。

柱狀保護外殼也可用於安全光柵的獨立安裝。為了在不平坦的表面上簡單組裝,可以將柱狀保護外殼與 PSENopt II 可調整式底座單元結合使用。

用於安全光柵 PSENopt II 可防止重新啟動的配件

PSENopt II 上鎖裝置

採用我們用於安全光柵 PSENopt II 系列的配件 PSENopt II 上鎖裝置,您可以防止機器重新啟動。例如,在危險區域內進行維護作業時,這是必要的。PSENopt II 上鎖裝置是由如同旋轉臂一樣安裝在安全光柵側面的組裝單元組成。一旦進入危險區域,則可以將旋轉臂折疊到安全光柵的視野前方,並裝配上鎖。因此,安全光柵的光束將被遮擋,所以可防止啟動。

相較之下:以往只能透過在危險區域中使用附加安全感測器或經由目視檢查(換言之,透過查看危險區域)來防止重新啟動。採用 PSENopt II 上鎖裝置,您即擁有安全解決方案,而無需花費附加安全感測器的額外成本。

所有 PSENopt II 安全光柵皆備的整合式編碼

使用中的安全光柵 PSENopt II

安全光柵的實體設置沒有限制。藉由編碼,即使距離再近,安全光柵感測器也不再互相干擾。這在第一對光柵上的發射器往第二對光柵上的接收器的方向發射光束時,格外重要。在此情況下,只需配置不同光束代碼的光柵對即可!提供以下選擇:「代碼 A」、「代碼 B」及「未編碼」。編碼整合於所有PSENopt II安全光柵內

安全光柵的工業用途

我們的產品系列:安全光柵PSENopt II

基本 Type 4 安全光柵, 身體防護

基本 Type 4 安全光柵 PSENopt II 適用於符合 EN/IEC 61496-1/-2 標準的身體防護。

基本Type 3安全光幕、手指防護

基本Type 3安全光幕、手指防護。標準Type 3安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1標準的手指防護。

安全光柵PSENopt II的配件

搭配安全光電設備PSENopt II:提供快速安裝的相容配件。

基本Type 4安全光幕、手部防護

基本Type 4安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手部防護。

基本Type 3安全光幕、手部防護

基本Type 3安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1標準的手部防護。

基本Type 4安全光幕、手指防護

基本Type 4安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手指防護。

基本 Type 3 安全光柵, 身體防護

基本 Type 3 安全光柵 PSENopt II 適用於符合 EN/IEC 61496-1 標準的身體防護。

連接技術

大量相容的纜線可實現許多進階功能。在此選擇適合您的解決方案。

合適的纜線和插件接頭
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw