焦煤乾燥爐安全性更新

適用於永續化學製造的安全燃爐改造

Donau Chemie AG自1902年起在Landeck工廠製造碳化鈣,製造工廠始終維持最新狀態。 在對碳化物燃爐進行整體翻修後,接下來是讓連接至焦煤乾燥爐的燃氣供應符合目前安全法規。除了硬體之外,改造也包括了安全相關軟體及軟體配置,以及連接至工廠提供的感測器和致動器。甚至包括工廠驗收。安全控制器的工作並不輕鬆:在出現問題時,不僅要監控滅火,必要時需中斷供氣,同時必須安全處理關閉系統流程鏈中的眾多複雜步驟。現在這些都可以交給安全燃爐管理系統 PNOZmulti 2 Burner。做為完整解決方案,燃爐控制焦煤乾燥爐中的所有燃爐安全相關工作。

獨特的多功能燃爐管理解決方案

更新重點是焦煤乾燥爐上的燃爐:Donau Chemie的操作技術人員在為安全相關工作尋找一款完整解決方案。他們發現小型控制器PNOZmulti 2 Burner具備所需的功能:可監控安全鏈、燃燒氣壓,點火和火焰形成。「燃爐」同時可靠監控供氣管線的密閉性,以及安全性、點火,排氣閥和燃燒風扇。為實現此目標,使用了工廠內的數個模組將共計40個安全數位輸入,4個類比輸入及12個數位輸出連接至安裝好的安全閥門,感測器與致動器。現場總線模組透過Profibus通訊協定,連接至工廠更高層級的標準控制器。這項做法確保操作控制器亦可執行自主安全相關操作。Pilz的操作員終端裝置確保最低的停機時間及迅速故障偵測。完美的全方位解決方案:Donau Chemie AG獲得一款獨特、可輕鬆執行的安全系統。 所有工作都在一天多的時間內安裝完成:Pilz進行硬體規劃並提供完整配電盤系統,包括一個預先安裝及組裝的控制機櫃。

優勢一覽表

  • 適用於焦煤乾燥爐監控和控制的單一解決方案
  • 與工廠提供的感測器和致動器連接:
  • 迅速的全方位服務—從硬體規劃到配電箱與控制機櫃的交付

聽聽客戶怎麼說

模組化的彈性可配置式Pilz安全控制器集所有安全相關訊號來源於一身,圖像顯示功能提供出色的診斷選項。 您的燃爐管理經TÜV認證,符合所有相關標準及法規,大幅減少風險與批准工作。

Mathias Senn,Donau Chemie AG's Landeck工廠製程工程師兼製造經理

關於Donau Chemie AG

Donau Chemie業務部製造基礎無機化學品並在業界銷售。 該公司於Pischelsdorf,Brückl及Landeck三地設有工廠,所營運的化學品製造工廠為化學業提供高品質產品。在1902年設立的Landeck工廠,Donau Chemie AG雇用85名員工,每年生產約4萬噸用於乙炔氣體及鋼材生產的碳化鈣。公司旗下的Wiesberg水力發電廠,為能源密集製程確保了完全的生態供電。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?