更高生產力,堅固如鋼!

作為全球領導鋼鐵生產商,鋼鐵巨頭 ArcelorMittal 著重於最新生產技術。目標在於使其自身生產程序更安全且有效率。那包含對其冷軋工廠中的熔爐進行燃爐監控:依據客戶的需求,使用位於根特的工廠精煉鋼卷(帶鋼輥)。不過,為使得鋼帶能夠冷卻成型,首先必須進行熱處理。因此,由 30 個啟動燃爐所供給的 50 個主燃爐會將退火熔爐加熱至恆定 1200°C。當燃爐故障時,長時間機器停工和費力的故障排除不可避免。在翻新之後,自動化系統 PSS 4000 現在可保證平穩且高產能運作,這也歸功於故障診斷速度提升。

目標:使操作幾乎不受干擾地運行

除了使用 PSS 4000 以外,Arcelor Mittal 也委託 Pilz 對工廠進行全面檢查。在此現代化過程中,一項挑戰是負責點燃主燃燒器的啟動燃燒器經常關閉,這反覆導致長時間停機。現有燃爐控制模組以及利用 UV 電池的火焰監控並非最佳解決方案:只要其中一個電池故障,整個工廠通常會停止至少 40 分鐘,由於尋找故障 UV 電池時的分析選項有限,因此浪費寶貴時間。目前解決方案採用電離取代 UV 偵測器;燃爐控制模組的任務將由自動化系統 PSS 4000 的燃爐管理軟體套件所進行。現在,這些程序不僅幾乎不受干擾地運行 – 由於控制機櫃中的高效視覺化介面持續顯示 10 個燃燒器的確切狀態,提供了快速診斷選項,長時間停機已成過去

優勢一覽表

  • 故障診斷速度提升,可減少工廠機器停工時間
  • 一站式翻新。元件、服務及支援作為全方位套件
  • 為滿足客戶的特定需要,燃爐應用可使用自動化系統 PSS 4000 中的 PAS4000 軟體來實現。

客戶聲明

我們已在另一個工廠安裝 Pilz 安全解決方案,並對元件的品質、服務以及支援非常滿意。此外,我們已熟悉自動化系統,可擴充性使其成為前瞻性解決方案。

Yves De Sloover,ArcelorMittal 冷軋工廠工程師

關於 ArcelorMittal

ArcelorMittal 在 17 個國家擁有 168,000 位員工,是全球領導鋼鐵生產商。僅比利時據點(根特即其中之一)每年可生產超過 600 萬噸鋼材。關鍵產業包含汽車和交通、建築、能源及包裝。

我們的產品使用在此應用中

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位