제품별 규격 살펴보기(C 규격)

제품 규격

제품별 규격 살펴보기(C 규격)

C 규격은 제품 규격입니다. 여기에는 B 규격과 관련된 특정 기계류의 요구사항이 상세히 명시되어 있습니다. 이 규격을 만드는 책임은 두 기관에 있습니다. 유럽 규격의 경우에는 CEN, 전기 규정의 경우에는 CENELEC입니다.

가장 중요한 C 규격

프레스  
공작기계 안전 - 프레스 - 1부: 일반 안전 요구사항 EN ISO 16092-1
공작기계 안전 - 프레스 - 2부: 기계 프레스의 안전 요구사항 EN ISO 16092-2
공작기계 안전 - 프레스 - 3부: 유압 프레스의 안전 요구사항 EN ISO 16092-3
공작기계 안전 - 프레스 - 4부: 공압 프레스의 안전 요구사항 EN ISO 16092-4
유압 프레스 브레이크 EN 12622
플라스틱 및 고무 기계 EN 289
산업용 로봇   
1부 로봇 2부 로봇 시스템과 통합 EN ISO 10218-1/2
협동 로봇 ISO TS 15066
머시닝 센터  
공작기계 안전 - 머시닝 센터, 밀링 기계, 이송 기계 - 1부: 안전 요구사항 EN ISO 16090-1
섬유 기계 EN ISO 11111-1 to -7
목공 기계 EN ISO 19085-1 to 17
레이저 가공 기계 EN ISO 11553-1 to -3
포장 기계 EN 415-1 to -10
제지 기계  
기계류 안전 - 인쇄 및 지류 가공 기계의 설계 및 구성에 관한 안전 요구사항 EN 1010-1 to -5
기계류 안전 - 제지 및 마감 기계의 설계 및 구성에 대한 안전 요구사항 EN 1034-1 to -16
열 성형 기계 EN 422, EN 12409
선삭 기계 EN ISO 23125
압력 금속 다이캐스팅 장치 EN 869
연속 처리 장비 및 시스템 EN 619
전동문 EN 12453
자율 주행 차량 시스템(AGV 시스템) EN ISO 3691-1 ~ 6

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?