USB 통신 및 PNOZmulti의 안정성과 관련된 문제가 보고되었습니다. 이러한 문제는 하드웨어와 PNOZmulti 컨피규레이터 간의 동기화가 실패했기 때문에 발생할 수 있습니다(Windows 운영 체제가 제공하는 표준 USB 드라이버의 사용과 관련이 있음).
즉각적인 절차:
- 3m 미만의 전문가용 차폐 USB 케이블을 사용해야 합니다. 케이블이 짧을수록 외부에 의한 영향력으로부터 보호하기 쉽습니다.
- USB 케이블 뽑았다가 다시 꽂으십시오.
- PNOZmulti 컨피규레이터를 재시작하십시오.
- Windows 운영 체제를 재시작하십시오.
일반적으로 이 문제에 대처하려면 PNOZmulti 컨피규레이터 버전 8.1.1 이상을 사용하는 것이 좋습니다.