오류 스택을 읽고 저장하는 방법은 무엇입니까?

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator

  1. PNOZmulti Configurator에서 오류 스택을 호출합니다. 이를 위해서는 온라인 연결이 있어야 합니다.
  2. 오류 텍스트 필드에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 '디스플레이' 메뉴 아래 있는 모든 것을 선택합니다.
  3. 그후 '저장' 옵션에서 경로와 파일 이름 등을 정의하고
  4. 정의한 내용을 저장하여 기술지원팀(support@pilz.com)으로 이메일을 보냅니다.
    텍스트 편집기(Windows 텍스트 편집기 등)를 이용하여 *.mperr 파일을 표시할 수 있습니다.

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?