안전한 핵 폐기물 취급

안전 및 보안 문제로 인한 중단 없음

방사성 폐기물을 취급할 때 안전은 COVRA의 최우선 순위입니다. 그것이 바로 이 네덜란드 폐기물 처리 회사가 고도로 자동화된 프래스 및 운반 시스템의 안전 업그레이드를 계획한 이유입니다. 방사성 폐기물을 담은 원통형 드럼이 플랜트 내에서 컨베이어에 올려져 운반된 후 폐쇄된 셀에서 납작한 블록으로 압축됩니다. 200리터 드럼에 적재된 블록들은 보관을 위해 콘크리트로 둘러싸게 됩니다. 플랜트가 정지하게 되는 경우에도 블록 등록을 위한 데이터 연결은 중단되면 안됩니다. 이러한 이유로 필츠의 안전 솔루션이 롤러 컨베이어를 위한 기존의 사무실 자동화 및 전체 제어 시스템에 통합되었습니다. 이제 포괄적인 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.) 시스템이 더욱 강화된 안전과 보안을 책임집니다.

I.A.M.이 중요 프로세스 보호

이 안전 업그레이드를 위해 필츠는 3가지 안전 구역을 설정했습니다. 입구 구역, 프레스 셀, 출구 구역은 각각 안전 펜스 및 안전 게이트가 보호합니다. 접근 지점은 I.A.M. 시스템이 보호합니다. 이러한 구역에 들어가기를 원하는 사람은 누구나 접근 허용 시스템 PITreader card 유닛에서 개인 액세스 카드를 사용해 자신을 인증해야 합니다. COVRA는 또한 “Key-in-pocket” 디지털 유지보수 안전 보호 시스템도 사용합니다. 이 시스템은 유지보수 중 승인받지 않은 사람이 어플리케이션에 대한 접근 권한을 얻지 못하도록 보장합니다. 유지보수 작업이 완료되면 직원은 다른 문을 통해 안전 구역을 벗어난 후 체크아웃할 수 있습니다. 안전 라이트 커튼 PSENopt는 또한 폐기물 드럼의 적재 및 적하 영역도 보호합니다. 지게차가 라이트 빔을 끊으면 롤러 컨베이어는 작동을 중지했다가 지게차가 보호 필드를 떠날 때 자동으로 재시작합니다. 이 사용이 용이한 안전 컨셉은 다양한 구역을 임의 조작 및 무단 접근으로부터 보호합니다.

장점

  • "key-in-pocket" 유지보수 안전 보호 시스템: 이 디지털 솔루션은 기계식 키를 대체하여 프로세스를 간소화합니다.
  • 안전 기능의 지속 가능한 통합: 기존의 케이블 상당수는 그대로 계속 사용됩니다.
  • 안전 컨트롤러 PSS 4000은 기존의 전체 솔루션에 원활히 통합됩니다.

고객 의견

위험성 분석 후, 우리는 다양한 공급업체 중에서 필츠를 선택했습니다. 결정적인 요인은 필츠가 기계식 펜스, 라이트 커튼, 안전 컨트롤러로 이루어진 전체 패키지를 공급할 수 있다는 점이었습니다. 이 전체 솔루션은 필츠가 우리를 위해 설계 및 구현했습니다.

Willem Corbijn, 작업 계획자, COVRA

COVRA 소개

COVRA(중앙 방사성 폐기물 기관)는 네덜란드에서 방사성 폐기물을 수집, 처리, 보관할 수 있는 권한이 있는 유일한 기업입니다. 병원, 실험실, 원자력 발전소와 같은 기관은 방사성 폐기물을 COVRA에서 처분할 의무가 있습니다. 이를 위해 COVRA는 네덜란드 블리싱겐-이스트의 사업장에서 보관 및 처리 플랜트를 운용하고 있습니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?