명확한 접근 제어

모든 테스트 벤치에 균등한 안전 보장

창호 제조업체 Schüco는 새로운 구성품 테스트 실험실을 구축하면서 안전과 보안을 위한 최신 컨셉을 통합했습니다. 앞으로는 각 테스트 벤치가 EC Directive 2006/42/EC의 현재 요구사항을 준수해야 합니다. 핵심 아이디어는 안전 인프라를 포함하는 중앙 집중식 권한 관리가 가능한 원스톱 권한 관리 시스템이었습니다. 요구사항: 누가 각각의 테스트 벤치에 접근할 수 있는지를 명확히 제어하는 하나의 시스템. 또한 자격 요건 및 개인 프로필에 따라 작동 권한을 발행해야 합니다. 현재, 필츠의 통합 안전 컨셉은 직원을 위험으로부터 보호하고, 작동 오류와 무단 조작을 최소화하고, 공장 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 심장부는 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode flex입니다.

권한 관리를 안전 컨셉에 포함

테스트 어플리케이션은 테스트 규모와 범위에 따라 다양한 안전 및 보안 요건을 제기합니다. 목적은 공장마다 개별적으로 이를 사용자 정의할 수 있게 하는 것이었습니다. Schüco는 세 가지 작동 레벨을 정의했습니다. 레벨 1에서는 공장 가동이 중단된 경우에만 공장에 접근할 수 있습니다. 레벨 2 키를 가진 사람은 검사 작업을 수행하거나 감속한 상태에서 어플리케이션을 실행할 수 있습니다. 레벨 3 작업자는 개별 데이터 파라미터에 액세스할 수 있습니다. 이러한 요구사항은 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode flex를 사용하여 구현됩니다. 작업자의 개인별 접근 권한은 RFID 트랜스폰더에 저장됩니다. 안전 잠금 장치 PSENslock 및 비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag가 게이트를 보호합니다. 이보다 상위의 제어 인스턴스는 모듈형 소형 컨트롤러 PNOZmulti입니다. 이 종합적인 안전 컨셉은 테스트 프로세스가 유연하게 실행되도록 보장합니다.

한 눈에 보는 장점

  • 이제 모든 테스트 벤치에 안전과 보안을 위한 통일된 맞춤형 시스템이 도입되었습니다.
  • 작업자는 하나의 키를 가지고 공장마다 서로 다른 권한으로 액세스할 수 있습니다.
  • 테스트 벤치는 EC Directive 2006/42/EC의 현재 사양을 준수합니다.

고객 의견

안전과 보안을 결합한 선도적인 종합 솔루션으로, 요구 조건에 맞게 사용자 정의하고 모든 테스트 벤치에서 사용할 수 있습니다. 헌신과 높은 수준의 전문성, 필수 구성품 등을 통해 필츠는 우리가 크게 한 걸음 나아갈 수 있도록 해주었습니다.

Michael Bohle, 전기 엔지니어링 및 보정 담당 팀 책임자, Schüco Technology Center

Schüco 정보

Schüco Group은 독일 빌레펠트에 본사를 두고 있으며 창호 제작을 위한 고품질 시스템 솔루션을 제공합니다. 제품 포트폴리오에는 창, 도어, 파사드, 통풍, 보안 및 차양 시스템은 물론 주거 건물과 상업용 건물을 위한 스마트하고 네트워킹 가능한 솔루션도 포함됩니다. 1951년에 설립된 이 회사는 현재 80여개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 직원 수는 약 6,800명입니다. Schüco는 구성품 및 창과 파사드 요소에 대해 다양한 기계식 기능, 하중 및 안정성 테스트를 지속적으로 실시합니다. 뿐만 아니라 기후와 날씨 요인을 시뮬레이션하는 테스트 절차도 있습니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드