우려할 필요 없는 접근 관리

기계의 안전성과 보안성 향상

Starrag Heckert가 지향하는 작동 및 안전 컨셉은 Heckert 컴팩트 기계류를 업그레이드할 때 정밀 조사 대상 영역 중 하나였습니다. Starrag 기계용 공장 운영 시스템에서 발생하는 운영자 오류 및 임의 조작은 향후에 배제할 예정이었습니다. 그리고 이것이 이 공작 기계 제조사가 이미 꽤 이전부터 사용되고 있던 필츠의 전통적 작동 모드 선택 시스템인 PITmode fusion을 개선한 이유입니다. 이 회사는 이제 긴밀한 협력을 통해 안전 및 보안 작업을 위한 종합적인 진입 및 접근 권한 관리 시스템을 사용하고 있습니다. 오늘날 이 시스템에서는 개인 임의 조작을 방지하는 접근 및 작동 권한이 탑재된 개별 구성 가능한 키를 지원합니다. 동시에, 누구에게 어떤 머신 및 프로세스 데이터에 대한 접근 권한을 부여할지와 관련해 분명한 규칙이 있습니다.

포괄적 안전 구현의 열쇠

안전 및 보안 작업을 위한, 이전 버전과 호환되는 이 완벽한 솔루션은 RFID 기술과 통합 웹 서버가 적용된 읽기/쓰기 유닛 PITreader와 안전 평가 유닛 SEU로 구성되어 있습니다. 여기에 판독기, 키패드, 안전 컨트롤러가 결합됩니다. 작동 요소 PIT oe 4s 및 권한에 따라 활성화 가능한 데이터 인터페이스 PIT oe USB가 결합된 이 향상된 솔루션은 특히 보안 분야에서 새로운 기준이 되고 있습니다. 하이라이트: Starrag은 이제 PC 소프트웨어를 통해 사용자 기반의 일반 키를 직접 간단히 만들어 여기에 맞춤 코드를 할당할 수 있습니다. 결과적으로 PITmode fusion은 Starrag 기계 운영자가 키를 삽입하면 그에게 허용된 작업 및 접근 권한만 부여합니다. 그에 따라 서로 다른 권한이 필요한 여러 기계를 동시에 관리할 수 있는 것입니다.

한 눈에 보는 장점

  • 기계에 대한 안전성 및 보안성 극대화
  • 사용자 관리의 유연성 및 투명성 극대화
  • 이 솔루션은 2027년에 효력을 발휘하게 될 EU 기계류 규정의 모든 요구사항을 준수합니다.

고객 의견

고객에게는 모든 안전 및 보안 작업과 관련하여 믿을 수 있는 독보적인 종합 첨단 솔루션이 제공됩니다. PITmode fusion은 상당한 부가 가치를 생성하며, 생산성 및 공장 가용성에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.

Ulf Keiling, Starrag Chemnitz 수석 개발 엔지니어

Starrag GmbH 소개

Starrag Group은 스위스 로르샤흐에 위치한 세계적인 정밀 공작 기계 및 머시닝 센터 제조업체입니다. 이 그룹은 금속, 합성물, 세라믹 등으로 만들어진 공작물을 밀링, 선삭, 보링, 연삭하는 작업에 중점을 두고 있습니다. 이 엄브렐러 브랜드에는 총 11개 사업부 또는 제품 영역이 포함되며, 여기에 독일 켐니츠의 작센 시에 있는 Starrag Heckert가 속합니다. 고객으로는 전통적 산업 부문, 운송 산업, 항공, 의료 기술, 명품 등과 같은 분야의 기업들이 포함됩니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드