PNOZmulti 2 소형 컨트롤러 - 통신 모듈

PNOZmulti를 사용한 진단 - 언제나 상황 파악

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 통신 모듈

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 모든 공용 필드버스 및 이더넷 시스템에 연결할 수 있습니다. 따라서 다양한 작동 컨트롤러에 연결이 가능합니다. 통신 모듈은 진단 및 상태 정보를 상위 컨트롤러로 전송하는 데 사용됩니다.

PNOZmulti 2는 광범위한 연결 옵션을 가진 소형 안전 컨트롤러입니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 매우 간편하게 필드버스 모듈의 입력과 출력을 설정할 수 있습니다. 통신 및 필드버스 모듈을 이용하여 진단 데이터를 판독하고, 자동화 기능을 위한 가상 입력 및 출력을 설정할 수 있습니다.

PNOZmulti를 다른 필드버스 시스템에 연결해야 할 때도 프로그램 변경 없이 간단하게 할 수 있습니다. 한 필드버스 모듈을 다른 필드버스 모듈로 간단히 교체할 수 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 클릭하여 진단 솔루션 PVIS를 선택한 후, 사용자 정의된 개별 텍스트를 쉽게 등록할 수 있습니다.

시각화를 위해 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu를 사용하세요. PASvisu는 오퍼레이터 터미널 PMIvisu와 함께 완벽한 자동화 솔루션을 제공합니다.

현재 사용 가능 - Safety-over-EtherCAT을 포함한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

안전 컨셉을 기계 컨셉에 유연하게 통합하여 생산 효율 향상

제어 및 안전 관련 정보를 모두 전송하려면, 안전 관련 정보와 비안전 관련 정보를 동일한 채널에서 전송하는 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE(= FailSafe over EtherCAT)와 결합한 EtherCAT을 사용하세요. EtherCAT은 개방형 산업용 이더넷 프로토콜입니다. 베이스 유닛 PNOZ m B1과 결합된 안전 필드버스 모듈 PNOZ m EF EtherCAT FSoE를 공장 또는 기계 요구사항에 따라 FSoE Master, FSoE Slave 및 EtherCAT Slave로 사용할 수 있습니다. 따라서 필드버스 레벨의 “단일 케이블 솔루션”으로 안전 플랜트 구조를 구현할 수 있습니다. 버전 11.3부터는 . 여기서는 예를 들어 목록 보기에서 필요한 슬레이브를 정의할 수 있습니다. 최대 4개의 마스터-마스터 및 최대 60개의 마스터-슬레이브 연결이 가능합니다.

PNOZmulti 2를 FSoE Master로 사용하면 안전 레이더 센서 PSENradar안전 드라이브 기술 PMC(둘 다 FSoE 기능을 갖춤)와의 안전 관련 네트워킹을 쉽게 구현할 수 있습니다. 필요하다면 FSoE 기반의 제품을 추가로 통합할 수도 있습니다.

고객 어플리케이션과 관련한 이점:

  • 안전 컨셉을 기계 컨셉에 유연하게 통합
  • 필츠의 센서 및 드라이브 기술이 적용된 안전한 "단일 케이블 솔루션"
  • 배선 감소로 비용 절감
  • 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 진단 옵션

통신 모듈 PNOZmulti 2 사용의 이점

  • 모든 공통 필드버스 및 이더넷 시스템에 연결할 수 있는 세계적인 어플리케이션 옵션
  • 필드버스 모듈은 프로그램 변경 없이도 간편히 교체 가능
  • 사용자 친화적인 진단 옵션으로 짧은 가동 중단 시간과 높은 공장 가동률 보장
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통한 안전한 통신
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 산업, 국가 또는 기계 유형에 관계없이 사용 가능
로고 살펴보기

SafetyNET p를 통한 안전한 통신

안전 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통해 최대 16개의 PNOZmulti 2 베이스 유닛을 연결할 수 있습니다. 이를 위해 안전 확장 모듈 PNOZ m EF SafetyNET을 사용하세요! 첫 단계에서는 선형 토폴로지를 통해 링크가 제공됩니다. 32비트 데이터가 RTFL을 통해 교환되므로 어플리케이션의 사이클 타임이 짧아집니다. 명확하게 구조화된 데이터 인터페이스. 입력은 128비트, 출력은 32비트의 데이터 링크를 특징으로 합니다.

소프트웨어 도구 PNOZmulti Network Editor는 SafetyNET p 네트워크 구성 및 프로젝트 연결에 사용됩니다. 이 도구는 PNOZmulti Configurator에서 직접 호출되며, PNOZmulti 프로젝트의 입출력 이미지 변수를 연결할 수 있습니다. 이 도구를 PNOZmulti 시스템에 업로드하면 SafetyNET p 네트워크 사용이 가능해집니다.

각 베이스 유닛(PNOZ m B0 또는 B1)에 안전 확장 모듈 PNOZ m EF SafetyNET을 사용하세요. 필요에 따라 베이스 유닛을 결합할 수 있습니다. PNOZmulti 및 PNOZmulti Mini 베이스 유닛은 멀티 링크 확장 모듈을 통해 네트워크에 통합될 수도 있습니다.

통신 모듈 PNOZmulti 2의 제품 특성

  • 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛에 연결하기 위한 확장 모듈
  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator로 설정 가능
  • 필드버스 시스템에 연결: 베이스 유닛에 최대 1개의 필드버스 모듈 연결 가능
  • 필드버스와의 통신 및 오류 알림을 위한 상태 표시기
  • 필드버스와의 통신을 위한 128개 가상 출력을 PNOZmulti Configurator에서 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 정의 가능
  • 플러그인 방식 연결 터미널 - 스프링 터미널 또는 나사 터미널을 선택해 액세서리로 사용 가능
  • PNOZ m B0에서만: 필드버스 모듈 외에도 2개의 이더넷 인터페이스가 있는 통신 모듈 PNOZ m ES ETH 및 1개의 RS232 인터페이스가 있는 PNOZ m ES RS232 연결 가능

통신 모듈 PNOZmulti 2의 기술적 특성에 대해 알아보려면 소형 컨트롤러 PNOZmulti에 대한 기술 카탈로그를 참조하세요. 

다운로드

필츠 제품군: PNOZmulti 2 - 통신 모듈

PNOZmulti 2 - 통신 모듈

모든 공용 통신망용 통신 모듈과 필드버스 모듈을 여기서 찾아보세요!
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드