이동식 가드를 위해 프로세스 보호 기능이 있는 안전 게이트 모니터링이 필요하신가요? 전자기계식 안전 잠금 장치 PSENslock / PSENslock 2를 사용하면 스윙 게이트와 슬라이딩 게이트는 물론 각종 커버와 플랩을 최대 EN ISO 13849의 PL e, Cat. 4까지 보호할 수 있습니다. RFID 안전 스위치의 임의 조작 방지 기능은 신뢰할 수 있는 프로세스 보호를 통해 최대 생산성을 보장합니다.
안전 잠금 장치 PSENslock / PSENslock 2
강력한 가드 락킹을 통한 생산성 향상
전자기계식 안전 잠금 장치 PSENslock 2 – 새로운 세대 제품
안전 잠금 장치 PSENslock은 공장과 기계류의 프로세스 보호에 대한 사용 테스트가 이미 완료되었습니다. 이를 토대로 차세대 PSENslock 2에는 수많은 새로운 기능이 탑재되어 열악한 환경 조건에서도 효율적인 프로세스 보호가 가능합니다:
안전 잠금 장치 PSENslock 2는 1000 또는 2000N의 최대 유지력을 자랑합니다. 방수 방진 등급 IP67 / IP6K9K의 PSENslock 2는 먼지와 물기의 영향을 받지 않습니다. 더욱 위생적인 설계가 먼지와 이물질이 쌓이는 것을 방지합니다. 또한 스테인리스 스틸 구성요소가 사용된 특수 버전은 패키징 산업의 위생이 중요한 적용 분야에도 사용할 수 있습니다.
직원 보호를 위해 사용 가능
직원 보호를 위해 안전 가드 락킹을 필요로 하는 어플리케이션의 경우에는 유지력을 안전하게 모니터링할 수 있는 버전도 있습니다. PL c, Cat. 2까지 사용할 수 있는 이 버전은 1000N의 유지력을 발휘합니다.
PSENslock 2로 안전 게이트 보호
독립적으로든 직렬 연결로든, PSENslock 2는 안전 게이트 보호를 위해 범용으로 사용 가능합니다. PSENslock 2는 패키징 산업, 식음료 산업, 제약업 등 위생이 중요한 분야에서 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 확장된 진단 옵션을 지능형 진단 시스템 SDD와 조합하여 사용함으로써 가용성을 훨씬 높일 수 있습니다.
PSENslock 2를 사용한 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트 보호
- 안전 장치 진단(SDD)을 사용하여 PSENslock 2와 지능형 진단 기능을 안전하게 연결: 배선 작업 감소 및 시운전 시간 단축
- 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 포함된 완전한 솔루션
안전 게이트에 맞는 완전한 솔루션:
안전 잠금 장치 PSENslock 2를 제어 유닛 PITgatebox(및 옵션인 통합 접근 권한)와 결합하여 간편히 운영할 수 있습니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 연계하면 단일 시스템으로 안전 게이트를 완벽하게 보호할 수 있습니다. 또한 안전 장치 진단(SDD)은 포괄적인 진단 및 상태 정보를 제공합니다.
열악한 환경에서도 생산성 높은 작업 가능 - 고객이 누리는 혜택
- 먼지, 흙, 물기에 강함
- 높은 가용성: 접촉면이 넓고 유연하게 장착 가능한 액추에이터 덕분에 안전 게이트 정렬 불량 시에도 허용오차가 쉽게 상쇄됩니다.
- 높은 생산성: 임의 조작 방지 기능이 있어 원치 않는 생산 중단을 예방할 수 있으며, 코딩을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
- 안전 장치 진단(SDD)을 통해 직렬 연결로 지능적 진단 가능: PL e까지 준수하는 안전한 직렬 연결 덕분에 배선 작업이 많이 필요하지 않습니다.
- 비접촉식 트랜스폰더 기술 및 마그네틱 가드 락킹 사용으로 긴 사용 수명 보장
- 간단한 설치로 시운전 시간 절약
안전 잠금 장치 PSENslock 2의 특징
- 신뢰할 수 있는 프로세스 보호: 유지력 F1max, 1,000 또는 2,000N 중에서 선택 가능(PSENslock: 500 N / 1,000 N)
- 방수 방진 등급 IP67 / IP6K9K(PSENslock: IP67)
- 양쪽에 있는 LED 4개를 통한 편리한 진단으로 직접적인 상태 표시 가능
- 구성 키 “Config Key”를 사용해 래칭력을 조절할 수 있어 개별 요구사항에 맞게 조정 가능
- 가드 락킹과 별개로 작동되는 안전 출력이 포함된 버전: 안전 잠금 장치의 안전 출력(OSSD)이 가드 락킹 상태와 별개로 스위칭되며, 고객의 어플리케이션을 구현할 때 보다 큰 유연성을 제공합니다.
필츠 제품군: 안전 잠금 장치 PSENslock
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr